ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADL5350
推荐新设计使用低频至4 GHz 高线性度Y型混频器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 宽带射频(RF)、中频(IF)和本机振荡器(LO)端口
- 变频损耗:6.8 dB
- 噪声系数:6.5 dB
- 高输入IP3:25 dBm
- 高输入P1dB:19 dBm
- 低LO驱动电平
- 单端设计:无需平衡-非平衡变换器
- 单电源供电:3 V (19 mA)
- 2 mm × 3 mm、8引脚小型LFCSP封装
- 符合RoHS标准
ADL5350是一款高线性度、上/下变频混频器,能够在较宽的输入频率范围内工作,非常适合要求高灵敏度和高效抗扰度的蜂窝基站混频器设计。这款器件基于GaAs pHEMT、单端混频器架构,能提供出色的输入线性度和低噪声系数,而无需高功耗本机振荡器(LO)驱动。
在850 MHz/900 MHz接收应用中,ADL5350的典型变频损耗仅为6.8 dB。集成的LO放大器只需一个低LO驱动电平,对于大多数应用,其典型值仅为4 dBm。输入IP3典型值大于25 dBm,输入压缩点为19 dBm。该器件具有高输入线性度,因而是适合GSM 850/900和800 MHz CDMA2000等要求高抗扰度通信系统的出色混频器。在2 GHz时,需要一个略微较高的电源电流才能获得类似的性能。
借助单端宽带RF/IF端口,该器件能够利用简单的外部滤波器网络,针对所需工作频带进行定制。LO至RF隔离基于RF端口滤波器网络的LO抑制。采用更高阶滤波器网络可以实现更大的隔离,详情参见本数据手册的应用信息部分。
ADL5350采用GaAs pHEMT、高性能IC工艺制造,提供3 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
数据手册,Rev. 0,2/08
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5350ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADL5350ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADL5350ACPZ-WP | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0091 Design Update to ADL5350 |
||
ADL5350ACPZ-R2 | 量产 | |
ADL5350ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5350ACPZ-WP | 量产 | |
11月 4, 2015 - 15_0048 Conversion of 2x3mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADL5350ACPZ-R2 | 量产 | |
ADL5350ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5350的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论