eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADL5519

推荐新设计使用

1 kHz 至10 GHz 、62 dB双通道对数检波器/控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
  • 双通道和通道差分输出端口
  • 集成精确调整温度传感器
  • 动态范围:62 dB (±3 dB)
  • 动态范围:大于50 dB(±1 dB,最高8 GHz)
  • 温度稳定性:±0.5 dB(-40°C至+85°C)
  • 低噪声检波器/控制器输出
  • 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
  • 电源电压:3.3 V至5.5 V (60 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
  • 小尺寸、5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装
  • 工作温度范围:-40ºC至+125ºC
ADL5519
1 kHz 至10 GHz 、62 dB双通道对数检波器/控制器
ADL5519-fbl ADL5519 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL5519

ADL5519 评估板

产品详情

ADL5519-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/100 mA电源。应将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。施加两个RF输入信号至两个SMA连接器的INHA和INHB引脚。温度补偿和关断特性可通过SMA连接器的ADJA、ADJB和PWDN引脚访问。输出信号可通过OUTA、OUTB、OUTN、OUTP和SMA连接器访问。温度输出TEMP可通过测试环路获取。该电路板还支持24引脚接头,通过此接头可访问电源、接地、温度调整节点和输出信号引脚(电路板附带此未安装的接头)。

EVAL-ADL5519
ADL5519 评估板
ADL5519-EVALZ_ANGLE-web ADL5519-EVALZ_BOTTOM-web ADL5519-EVALZ_TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adl5519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览