温度传感器和控制器件
searchIcon
banner background image

温度传感器和控制器件

ADI温度传感器能够以高精度进行温度检测和测量,并提供可靠的测量结果。我们的温度传感器产品支持模拟输出和数字输出格式,以适应工业、通信和汽车等所有传统市场,以及数字医疗等新兴领域的各种终端应用需求。 ADI公司的温度传感器可在宽温度范围内实现最高±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,可即插即用,通常不需要额外进行信号调理或校准。此外,ADI的数字温度传感器可集成DAC、ADC、基准电压源以及限值警报寄存器等其他功能。还提供一系列接口,包括I2C、SPI和PWM(针对数字产品)以及电流和电压(针对模拟产品)。 ADI温度传感器器件提供各种封装选项,包括具有较高鲁棒性的陶瓷和金属封装,以及适合传感器尺寸至关重要的应用的塑料和WLCSP封装。 ADI公司的所有温度传感器均经过生产测试和校准,无需进行装配后系统校准。
ADI温度传感器能够以高精度进行温度检测和测量,并提供可靠的测量结果。我们的温度传感器产品支持模拟输出和数字输出格式,以适应工业、通信和汽车等所有传统市场,以及数字医疗等新兴领域的各种终端应用需求。 ADI公司的温度传感器可在宽温度范围内实现最高±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,可即插即用,通常不需要额外进行信号调理或校准。此外,ADI的数字温度传感器可集成DAC、ADC、基准电压源以及限值警报寄存器等其他功能。还提供一系列接口,包括I2C、SPI和PWM(针对数字产品)以及电流和电压(针对模拟产品)。 ADI温度传感器器件提供各种封装选项,包括具有较高鲁棒性的陶瓷和金属封装,以及适合传感器尺寸至关重要的应用的塑料和WLCSP封装。 ADI公司的所有温度传感器均经过生产测试和校准,无需进行装配后系统校准。

子分类

archive icon
电阻温度检测器(RTD)是一种传感器,其电阻随温度而变化。RTD需要精密信号调理电路,用于将传感器输出转换为准确的温度读数。ADI公司的精密RTD信号调节器系列包括高性能放大器、基准电压源和激励电路。由于RTD可以与信号调理电路保持一定距离,电缆也可以经受具有潜在破坏性的电压电平,因此我们的许多RTD接口产品都提供内部电压保护、故障检测和保护。ADI RTD产品针对广泛的RTD材料和电阻进行了优化,包括PT100至PT1000,并可用于其他电阻传感器,如热敏电阻。
Arrow image
电阻温度检测器(RTD)是一种传感器,其电阻随温度而变化。RTD需要精密信号调理电路,用于将传感器输出转换为准确的温度读数。ADI公司的精密RTD信号调节器系列包括高性能放大器、基准电压源和激励电路。由于RTD可以与信号调理电路保持一定距离,电缆也可以经受具有潜在破坏性的电压电平,因此我们的许多RTD接口产品都提供内部电压保护、故障检测和保护。ADI RTD产品针对广泛的RTD材料和电阻进行了优化,包括PT100至PT1000,并可用于其他电阻传感器,如热敏电阻。
archive icon
生命科学和生物技术仪器仪表需要准确、高分辨率的温度检测。ADI公司的温度传感器能够以高精度进行温度检测和测量,并提供可靠的测量结果。ADI公司的温度传感器可在宽温度范围内实现最高±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,可即插即用,通常不需要额外进行信号调理或校准。此外,ADI的数字温度传感器可集成DAC、ADC、基准电压源以及限值警报寄存器等其他功能。
archive icon
ADI公司的模拟温度传感器提供与绝对温度成比例的电流或电压输出,精度高达±1°C。我们的各种模拟输出温度传感器可用于宽范围应用中,无需外部校准,且具有最少的信号调理/转换电路。 为了更好地满足您的多样化设计要求,我们的温度传感器产品组合提供多种封装选项。
archive icon
ADI公司提供专业化的精密热电偶接口放大器,为热电偶温度测量提供了一种简单有效的解决方案。借助集成冷结补偿和高增益精密仪表放大器等特性,这些热电偶放大器在单个IC封装中提供了完整的信号调理系统。ADI公司的热电偶放大器适合在不同环境下使用,用于测量很大范围的温度。这些产品可以在各种应用和行业中为您节省成本、空间和不必要的电路设计。
archive icon
ADI公司提供各种集成I2C、SPI和传号空号(mark-space)接口的数字温度传感器。其中一些传感器集成了DAC、ADC、基准电压源和限值警报寄存器,适合更复杂的系统设计应用。所有这些传感器均具有广泛的用途,包括科研、医疗和航空航天应用;可用于测试和测量设备以及工业自动化系统中。
archive icon
当测量值超过断路点设置值时,ADI公司温度开关将监控温度并激活数字输出。为满足不同的设计需求,我们提供引脚可选、出厂设置及用户可编程的断路点设置选项。我们提供的各种温度开关不仅支持宽工作温度范围,而且无需外部校准,可加快设计和生产过程,从而加快产品上市。 ADI温度开关采用小型、低引脚数塑料封装,工作电源电压低至2.7 V,且经过了功耗优化,消耗的电流通常小于100 μA。
archive icon
ADI公司的Thermochron®系列iButton®器件(DS1921/DS1922/DS1925)由追踪特定资产或位置温度的温度数据记录器构成。现在利用这款产品,就可以轻松记录资产在运输期间周围的温度,确认其是否在指定的温度范围内。Thermochron数据记录器能够简单、经济高效地监测对温度敏感的物体,包括药品(疫苗、药物、试剂)、新鲜食品或冷冻食品(水果、蔬菜、奶制品/甜品)、生物物品(动物、血液制品、土壤),或者制热/制冷/冷冻系统。Thermochron数据记录器还可用在必须保持一定温度范围的设备上,以跟踪监测其保修有效性,或记录必须受到监测的流程的结果,确认其是否在规定的温度范围内。与所有iButton器件一样,Thermochron数据记录器采用不锈钢外壳,产品坚固、可重复使用,且可便携。其体积小巧,可以安装在任何位置,经年累月地提供可靠、高度准确的温度读数。

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades