RF连接模块、系统级封装和仪器仪表
searchIcon
banner background image

RF连接模块、系统级封装和仪器仪表

ADI公司的RF和微波IC现在采用模块封装,包括采用模块封装的简单放大器、高功率机架安装放大器和信号发生器。ADI提供各种RF功能模块以及高度集成式解决方案,可用于通信、测试与测量仪器仪表、航空航天和国防市场。
ADI公司的RF和微波IC现在采用模块封装,包括采用模块封装的简单放大器、高功率机架安装放大器和信号发生器。ADI提供各种RF功能模块以及高度集成式解决方案,可用于通信、测试与测量仪器仪表、航空航天和国防市场。

子分类

archive icon
ADI介质谐振器(DRO)和压控振荡器(VCO)在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能,可满足工业、医疗、航空航天和防务、EW、ECM和通信市场的各种应用需求。 我们的DRO模块非常适合固定调谐或窄带可调配置应用,同时我们的VCO产品能够针对RF、微波通信和测试系统的可靠频率生成发挥重要作用。
Arrow image
ADI介质谐振器(DRO)和压控振荡器(VCO)在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能,可满足工业、医疗、航空航天和防务、EW、ECM和通信市场的各种应用需求。 我们的DRO模块非常适合固定调谐或窄带可调配置应用,同时我们的VCO产品能够针对RF、微波通信和测试系统的可靠频率生成发挥重要作用。
archive icon
ADI公司的RF放大器模块提供高线性度、低噪声系数、低相位噪声以及低功耗。这些器件在整个频率和温度范围内提供额定性能,适合各种应用。
archive icon
ADI公司种类丰富的RF分频器、倍频器和检波器模块产品系列提供一系列高性能解决方案,具有诸如超低相位噪声和更快的频率锁定时间特性,满足现代技术要求。常见应用包括用于测试设备和军事应用中时钟生成的LO链。简化的偏置解决方案采用坚固耐用的金属外壳,使产品可以轻松连接到公共供电轨。这些RF分频器、乘法器和检测器模块具有不同的功率水平和频率范围。浏览我们的产品线,了解它们如何满足行业、市场和设计需求。
archive icon
ADI公司的RF开关模块包括最高带宽的开关模块。提供SPST、SPDT、SP4T、SP6T和SP8T版本(反射式和吸收式),适合各种功率(高达27 dBm)应用,包括天线转换、滤波器切换和调谐应用。
archive icon
ADI公司是通信、航空航天和军用领域基于MMIC完整解决方案供应商,提供两款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围分别为0.6 GHz至20 GHz和2 GHz至20 GHz。它们在RF输入端提供功率限幅电路,具有1A类ESD额定值(250 V HBM)。它们采用微型连接式模块封装,非常适合空间和功率受限的应用,包括EW和ELINT接收机、DF雷达、ECM、IFM系统和导弹制导。
archive icon

Analog Devices offers industry leading high-performance system in package (SIP) frequency converters for a range of applications including Aerospace & Defense, communication, and instrumentation. Our SIPs utilize heterogenous integration, leveraging multiple integrated circuit processes to provide optimal RF/Microwave performance while maintaining low size, weight, and power (SWaP). These devices have been shown to reduce printed circuit board area by as much as 70% when compared to discrete surface mount solutions.

Our Frequency Converter SIPs integrate switch, amplifier, frequency conversion, filter, and digital gain adjustment functionality into a single easy to use component. This level of integration simplifies signal chains by reducing component count and layout area. The frequency plan of these Frequency Converter SIPs was selected to pair with our line of Mixed-Signal Front End (MxFE) ADCs and DACs to provide complete RF-to-Bit solutions into millimeter wave frequency ranges.

archive icon
ADI混频器模块产品确保设计人员获得出色性能和选项,以满足严苛的应用和频率转换需求。ADI提供齐全的混频模块解决方案,适合高性能RF、微波和毫米波应用。
archive icon
ADI提供适合高性能毫米波应用的紧凑型性能稳定的模块上变频器解决方案组合。我们的模块上变频器产品可确保设计人员获得出色性能和选项,以满足严苛的应用和频率转换需求。 此外,ADI压控振荡器和电介质谐振振荡器适合医疗健康、航空航天和国防以及通信行业的各种应用。这些器件提供出色的相位噪声性能,内置选项可满足一些设计所需的尺寸和功耗要求。
archive icon
ADI公司的衰减器模块产品系列包括宽带数字衰减器和电压可变衰减器 (VVA),有助于满足设计人员的多样化需求。低成本、高精度控制和小型封装选项提供针对RF和IF应用的解决方案,包括空间、通信和军事行业应用。 这些衰减器模块器件提供衰减范围的数字和模拟控制、广泛的频率覆盖范围、小封装尺寸以及串行和并行控制。它们在整个频率和温度范围内提供额定值,适合各种应用。
archive icon
ADI公司的模拟和数字相移器产品系列提供用于多种设计的可控相移。这些器件适合无线基础设施、测试设备、光纤以及航空航天和防务应用中的各种技术。
archive icon
ADI公司的信号发生器是无线HDMI®、微波和毫米波无线电以及传感器设备等应用的出色解决方案。这些产品针对多种应用提供干净的信号、宽频覆盖范围和高输出功率,相比同类其它信号发生器具有功能和性能优势。我们的技术支持高达70 GHz的工作范围,提供台式和便携式选项,以便实现更大的设计和开发灵活性。