宽带分布式放大器
searchIcon
banner background image

宽带分布式放大器

ADI公司基于GaAs MMIC的宽带分布式放大器涵盖了各种超宽带宽中DC至65 GHz的频率范围。我们的设计产品目录包括低噪声放大器、功率放大器和驱动器放大器设计,可满足您在电子战、雷达、电子对抗、光学应用和仪器仪表等应用中的需求。为了满足各种设计要求,部分LNA还可提供内部自偏置,仅需一个信号漏极电压即可工作。
ADI公司基于GaAs MMIC的宽带分布式放大器涵盖了各种超宽带宽中DC至65 GHz的频率范围。我们的设计产品目录包括低噪声放大器、功率放大器和驱动器放大器设计,可满足您在电子战、雷达、电子对抗、光学应用和仪器仪表等应用中的需求。为了满足各种设计要求,部分LNA还可提供内部自偏置,仅需一个信号漏极电压即可工作。