锁相环(PLL)频率合成器和转换环路
searchIcon
banner background image

锁相环(PLL)频率合成器和转换环路

ADI的锁相环(PLL)频率合成器系列具有各种高性能、低抖动时钟生成和分配器件。该锁相环系列现有100多种产品,品种丰富,仍在不断扩充,均针对高数据速率、低抖动时钟应用进行了优化。该产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,设计用于需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用。 ADI公司的锁相环集成电路产品设计和测试方面拥有超过25年的经验。凭借行业内种类齐全的PLL产品组合,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。 ADI的全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中实施频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。
ADI的锁相环(PLL)频率合成器系列具有各种高性能、低抖动时钟生成和分配器件。该锁相环系列现有100多种产品,品种丰富,仍在不断扩充,均针对高数据速率、低抖动时钟应用进行了优化。该产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,设计用于需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用。 ADI公司的锁相环集成电路产品设计和测试方面拥有超过25年的经验。凭借行业内种类齐全的PLL产品组合,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。 ADI的全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中实施频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。

子分类

archive icon
集成VCO的PLL可以为通信(COMMS)、测试与测量(ETM)和航空航天/防务(ADEF)应用提供本振和时钟源。ADI公司集成VCO的PLL产品系列包括窄带和宽带器件,支持高达13.6 GHz的频率。我们集成VCO的PLL、以及我们包含整数N分频和小数N分频PLL的全系列PLL产品系列拥有出色的相位噪声、抖动和杂散性能,而且还可采用小尺寸封装实现高集成度。
Arrow image
集成VCO的PLL可以为通信(COMMS)、测试与测量(ETM)和航空航天/防务(ADEF)应用提供本振和时钟源。ADI公司集成VCO的PLL产品系列包括窄带和宽带器件,支持高达13.6 GHz的频率。我们集成VCO的PLL、以及我们包含整数N分频和小数N分频PLL的全系列PLL产品系列拥有出色的相位噪声、抖动和杂散性能,而且还可采用小尺寸封装实现高集成度。

ADIsimPLL™ Analog Design Tool

ADIsimPLL is a phase-locked loop (PLL) circuit-design and evaluation tool that assists users in evaluating, designing, and troubleshooting RF systems. The tool uses Analog Devices' family of PLL synthesizers.
campaign-image
campaign-image

ADIsimPLL™ Analog Design Tool

ADIsimPLL is a phase-locked loop (PLL) circuit-design and evaluation tool that assists users in evaluating, designing, and troubleshooting RF systems. The tool uses Analog Devices' family of PLL synthesizers.