RF和微波
searchIcon
banner background image

RF和微波

ADI公司的RF和微波产品提供业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识。我们通过完整的信号链能力为您的设计提供支持,包括RF、微波和毫米波。您可以选择丰富的分立元件和集成解决方案,包括面向DC到100 GHz以上应用的完整天线到位产品系列。ADI提供最广泛的技术,包括CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs和GaN。了解ADI公司可为通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天和防务领域中的RF和微波设计发挥重要作用。
ADI公司的RF和微波产品提供业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识。我们通过完整的信号链能力为您的设计提供支持,包括RF、微波和毫米波。您可以选择丰富的分立元件和集成解决方案,包括面向DC到100 GHz以上应用的完整天线到位产品系列。ADI提供最广泛的技术,包括CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs和GaN。了解ADI公司可为通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天和防务领域中的RF和微波设计发挥重要作用。

子分类

archive icon
ADI的I/Q调制器和解调器可在高至微波的频率条件下工作,具备高性能、宽工作频率和灵活性等特点。
Arrow image
archive icon
ADI提供各种高性能RF开关,适用于仪器仪表、通信、军事和航空航天应用。ADI出品RF开关采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,比相应的CMOS器件具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽的工作频带。ADI公司的新型硅(SOI) RF开关采用紧凑型SMT封装,性能更优质,相较与其他解决方案可实现更低的插入损耗、更高的隔离度、更多的带宽以及更快的响应时间。
archive icon
ADI公司的RF放大器采用该公司先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~100GHz的GaN技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。
archive icon
ADI公司的RF功率检波器包括众多对数放大器、TruPwr RMS检波器、峰值/包络检波器和连续检测对数视频放大器(SDLVA)。我们的RF功率检波器具有高达100 dB的检测范围,用于发射/接收功率测量、输入保护、回波损耗测量、RF脉冲检测、雷达、电子战、测试和测量中的精密RF功率测量、材料分析和医疗健康等应用。
archive icon
ADI提供广泛的宽带RF混频器、微波混频器和毫米波混频器。利用创新高频设计、封装技术和工艺技术,ADI公司提供完整的分立解决方案以及频率高达90GHz的集成式宽带高频解决方案组合。借助ADI公司的RF混频器产品组合,设计人员可以轻松找到符合其性能、价格和封装要求的混频器。
archive icon
ADI公司的RF和微波IC现在采用模块封装,包括采用模块封装的简单放大器、高功率机架安装放大器和信号发生器。ADI提供各种RF功能模块以及高度集成式解决方案,可用于通信、测试与测量仪器仪表、航空航天和国防市场。
archive icon
ADI公司的RF功率线性化单元(RFPAL)器件采用可编程模拟信号处理架构,将数字编程功能与模拟电路设计的简单性、小尺寸、低功耗特性有效结合。这种架构的优势在于能够提供一种预失真线性化解决方案,该解决方案功耗非常低,可提供宽带宽性能和紧凑的系统尺寸。这些产品在蜂窝基础设施和微波点对点市场上大受欢迎。广泛的现场部署可以证明这些RFPAL器件是一种可靠的解决方案,能够显著提高系统效率,降低现有应用的成本。它们现在也支持异构网络部署中使用的新型高性能、注重成本且非常紧凑的4G蜂窝小基站设计。
archive icon
ADI的模拟移相器、数字移相器和矢量调制器产品系列提供无线基础设施、测试设备、光纤和军事等多种应用中所需的可控相移。
archive icon

ADI公司提供创新时钟IC与定时IC解决方案,旨在提高系统性能,支持实现新架构,并降低开发和制造成本。这些产品具有低抖动和低相位噪声特性,可用于时钟清零、同步、产生、延迟和分配。ADI的时钟IC产品系列是业内品种丰富的产品组合之一,具有支持低抖动、分配和同步的先进功能。

archive icon
ADI种类丰富的分频器、乘法器和检波器产品组合提供一系列高性能解决方案,具有诸如超低相位噪声和更快的频率锁定时间特性,满足现代科技的要求。探索我们的产品系列,了解这些器件如何满足您工业、市场和设计需求。 应用: • 卫星通信 • 光纤产品 • 军事与太空 • 测试和测量设备 • 点到点及点到多点无线电
archive icon

ADI公司的集成式RF发射器、接收器和收发器提供完整的高性能RF和混合信号片系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低BOM成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、UMTS、LTE和3G/4G无线以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。

archive icon
可变增益放大器(VGA)用于多种远程检测和通信设备中。它能够为需要高动态范围的信号链提供出色的性能。从超声波、雷达、激光雷达、无线通信到语音分析等应用都利用VGA来提供杰出的性能。
archive icon
ADI公司的可调滤波器系列包括可编程VGA、低通谐波、带通和带阻产品系列,以适合各种应用。我们的器件提供适合通信、仪器仪表、防务、医疗和其他行业的理想滤波解决方案,提供灵活、强大的功能组合以满足多种设计的严格要求。
archive icon
ADI公司提供丰富多样的衰减器产品,设计人员可以根据其系统架构和尺寸要求灵活选择合适的产品。这些部件专为在指定频率范围内实现低插入损耗和出色精度而设计。我们的衰减器产品采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,使其性能多样化,工作性能高度可靠,适合各种仪器仪表、通信、军事和航空航天市场应用。
archive icon
ADI的锁相环(PLL)频率合成器系列具有各种高性能、低抖动时钟生成和分配器件。该锁相环系列现有100多种产品,品种丰富,仍在不断扩充,均针对高数据速率、低抖动时钟应用进行了优化。该产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,设计用于需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用。 ADI公司的锁相环集成电路产品设计和测试方面拥有超过25年的经验。凭借行业内种类齐全的PLL产品组合,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。 ADI的全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中实施频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。
archive icon
ADI通信模拟前端(AFE)产品元件经过优化,可通过集成放大器、滤波器、接收ADC和/或发送路径数据转换(DAC)等功能,充分利用巧妙分隔的优势。某些情况下,还集成辅助数据转换器和其它支持功能。这些产品提供多种应用的高度集成解决方案,包括通信基础设施、无线宽带、家庭联网、电缆调制解调器以及机顶盒。
archive icon
ADI公司SmartMesh®无线产品为嵌入式芯片和预认证的PCB模块,集成了完全开发且经过实际验证的智能无线mesh网络软件。SmartMesh无线传感器网络(WSN)提供无与伦比的数据可靠性(>99.999%)、超低功耗和安全无线通信,使传感器可置于恶劣工业物联网(IoT)环境中的任何地方。我们的产品供120多个国家/地区中的超过76,000个客户网络使用。
archive icon
ADI提供丰富的压控振荡器(VCO)产品系列,这些产品具有出色的相位噪声性能、宽带选项以及多种选择,包括集成输出驱动器的VCO和具有单路输出的VCO,以满足小尺寸和低功耗要求。这些VCO可用于各种通信、军事、工业和医疗健康市场应用。
archive icon
ADI公司的数字上变频器和下变频转换器可用作数据转换器和DSP模块之间的频率转换器和数字滤波器。这些产品能够帮助实现高度可编程和可配置的接收和发送信号链,从而允许3G无线基站中使用多通道、多载波无线电平台。它们还能够满足许多其它通信应用的数字数据转换要求。
archive icon
ADI公司先进的直接数字频率合成IC集成片上比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器等特性。ADI直接数字合成产品具有快速采集、高精度PSK和FSK调制或高精度调谐分辨率等优势。对于需要精密或敏捷的频率和相位控制的应用,例如通信、测试设备和雷达系统,这些产品都是非常适用的频率合成解决方案。

ADALM-PLUTO: Fast SDR design and verification

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. Schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products are all included, while the MathWorks Communications Toolbox™ Hardware Support Package allows the ADALM-PLUTO SDR to talk to MATLAB and Simulink. All this enables you to quickly prototype, verify, and test practical wireless systems with live RF signals anywhere between 325 MHz to 3.8 GHz to up 20 MHz of bandwidth.
campaign-image
campaign-image

ADALM-PLUTO: Fast SDR design and verification

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. Schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products are all included, while the MathWorks Communications Toolbox™ Hardware Support Package allows the ADALM-PLUTO SDR to talk to MATLAB and Simulink. All this enables you to quickly prototype, verify, and test practical wireless systems with live RF signals anywhere between 325 MHz to 3.8 GHz to up 20 MHz of bandwidth.