微控制器
微控制器
ADI微控制器单元(MCU)可用于各种物联网处理应用。它们通过用于精密检测应用的内置ADC、DAC和温度传感器实现模拟和数字检测功能以解读功能。其中一些MCU可由具有板载电源管理以及嵌入式内存和安全功能的单个纽扣电池供电,从而有助于保护我们客户的IP。这些微控制器可用于工业、汽车和仪器仪表应用,以及智能农业、智能楼宇、智能城市、智能工厂和智能健康等物联网(IoT)应用。
ADI微控制器单元(MCU)可用于各种物联网处理应用。它们通过用于精密检测应用的内置ADC、DAC和温度传感器实现模拟和数字检测功能以解读功能。其中一些MCU可由具有板载电源管理以及嵌入式内存和安全功能的单个纽扣电池供电,从而有助于保护我们客户的IP。这些微控制器可用于工业、汽车和仪器仪表应用,以及智能农业、智能楼宇、智能城市、智能工厂和智能健康等物联网(IoT)应用。
子分类
ADI公司的MicroConverter®产品系列集成8052内核微控制器,采用3 V或5 V电源供电,工作温度范围为标准工业温度范围。该产品系列的所有型号均在单芯片上集成模数转换和数模转换功能,以及Flash微控制器。此外MicroConverters还获得QuickStart和QuickStart-Plus开发系统的支持。具体应用包括需要多达10个精密采集通道的光学网络、基站系统、工业控制和仪器仪表。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}