开关稳压器
开关稳压器
ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在尽量减少外部器件,以满足空间受限应用的需要。
ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在尽量减少外部器件,以满足空间受限应用的需要。
子分类
ADI公司的SRAM存储器电源和总线端接产品非常适合用于高速FPGA和处理器的DDR、QDR存储器、SSTL逻辑和HSTL接口以及其他基于微处理器的高级便携式系统,这些系统支持高带宽应用,如PCIe、基于云的系统、RAID、视频处理和网络。DDR和QDR存储器需要三个电压轨:总线电源电压(VDD)、总线端接电压(VTT)和基准电压(VREF)。总线端接电压(VTT)和基准电压(VREF)必须跟踪至½总线电源电压(VDD),总线端接电压(VTT)还需要吸电流和源电流功能。我们的DDR/QDR存储器总线端接产品组合支持i.MX、PXA、ARM、OMAP和其他高级微处理器的供电需求,提供电压模式和电流模式开关稳压器拓扑、低输入电压、可调开关频率工作模式和纤薄封装。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}