时序控制器、跟踪器和裕度调节控制器
searchIcon
banner background image

时序控制器、跟踪器和裕度调节控制器

ADI公司的时序控制器、跟踪器和裕度调节控制器为一个或多个电源提供额外的功能。我们的时序控制器通过为每个电源增加时间延迟,可以按任何顺序接通或关断电源。在跟踪系统中,选择主电压轨后,所有低电压轨将随主电压轨的导通斜坡或断电斜坡变化。在自动化PCB测试环境中测试电源时,裕度调节控制器通过向电源的反馈节点或电压调节引脚提供源电流或吸电流,可准确调高和调低电源输出电压。这样,系统就可以在给定设计指定的电源电压上限和/或下限下测试电气元件能否正常工作。
ADI公司的时序控制器、跟踪器和裕度调节控制器为一个或多个电源提供额外的功能。我们的时序控制器通过为每个电源增加时间延迟,可以按任何顺序接通或关断电源。在跟踪系统中,选择主电压轨后,所有低电压轨将随主电压轨的导通斜坡或断电斜坡变化。在自动化PCB测试环境中测试电源时,裕度调节控制器通过向电源的反馈节点或电压调节引脚提供源电流或吸电流,可准确调高和调低电源输出电压。这样,系统就可以在给定设计指定的电源电压上限和/或下限下测试电气元件能否正常工作。

子分类

archive icon
ADI公司的模拟和数字时序控制器可满足多电源轨系统的各种上电顺序需求,包括采用FPGA、ASICS、PLD、DSP、数据转换器(ADC或DAC)和微控制器的复杂系统。这些高性能器件可能要求某些电源轨上电和/或关断。我们的电源时序控制器易于设计、精确且可级联,使设计人员能够在任何类型的应用中快速构建具有数百个电源轨的可靠系统。突出特性包括与电源串联的MOSFET电荷泵栅极驱动器、外部可配置定时器、集成电源监控器和大量用于简单通信的数字输入/输出。
Arrow image
ADI公司的模拟和数字时序控制器可满足多电源轨系统的各种上电顺序需求,包括采用FPGA、ASICS、PLD、DSP、数据转换器(ADC或DAC)和微控制器的复杂系统。这些高性能器件可能要求某些电源轨上电和/或关断。我们的电源时序控制器易于设计、精确且可级联,使设计人员能够在任何类型的应用中快速构建具有数百个电源轨的可靠系统。突出特性包括与电源串联的MOSFET电荷泵栅极驱动器、外部可配置定时器、集成电源监控器和大量用于简单通信的数字输入/输出。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
ADI公司的跟踪器可满足多电源轨系统的各种上电顺序需求,包括采用FPGA、ASICS、PLD、DSP、数据转换器(ADC或DAC)和微控制器的复杂系统。这些高性能器件可能要求某些电源轨根据指定的时间延迟或事件(例如,电压跟踪)以指定顺序上电和/或关断。我们的跟踪器可使用外部N沟道控制MOSFET,将功率损耗降至最低并集成远程检测开关以补偿接线中的串联压降。
archive icon
ADI公司的裕量调节控制器为精密(±0.4%)、电阻可编程器件,可配置为两个电源的对称裕量调节或单个电源的不对称裕量调节。在自动化PCB测试环境中测试电源时,这些器件通过向电源的反馈节点或电压调节引脚提供源电流或吸电流,可准确调高和调低电源输出电压。这样,系统就可以在给定设计指定的电源电压上限和/下限下测试电气元件能否正常工作。