理想二极管电桥
searchIcon
banner background image

理想二极管电桥

ADI公司的理想二极管电桥控制器用低损耗MOSFET取代了全波桥式整流器中的4个二极管,从而大幅减少功耗、发热量和压降。肖特基二极管桥式整流器是用于全波交直流整流和直流极性校正的经典电路。由于每个二极管的压降约为0.6 V,因此I/O路径中的两个二极管会消耗功率(每安培1.2 W)、辐射热量、提高环境温度,并使热设计更加复杂。在低输入电压下,两个二极管的压降会显著降低下游DC-DC转换器的可用电压。理想二极管电桥消除或降低了散热要求,从而有助缩减总占板面积并显著节省成本。
ADI公司的理想二极管电桥控制器用低损耗MOSFET取代了全波桥式整流器中的4个二极管,从而大幅减少功耗、发热量和压降。肖特基二极管桥式整流器是用于全波交直流整流和直流极性校正的经典电路。由于每个二极管的压降约为0.6 V,因此I/O路径中的两个二极管会消耗功率(每安培1.2 W)、辐射热量、提高环境温度,并使热设计更加复杂。在低输入电压下,两个二极管的压降会显著降低下游DC-DC转换器的可用电压。理想二极管电桥消除或降低了散热要求,从而有助缩减总占板面积并显著节省成本。