数字电源系统管理
searchIcon
banner background image

数字电源系统管理

ADI公司的数字电源系统管理(PSM)产品可帮助您在原型制作、部署和现场操作过程中简化并加快电源系统表征、优化和数据挖掘。我们的PSM产品通过PMBus/SMBus/I²C数字接口进行配置和监控。我们的工程级开发环境LTpowerPlay®,对电源电压、电流、功率和能耗、时序、余量微调和黑盒故障日志数据进行控制和监控。这款具有图形用户界面(GUI)的先进开发软件经验证可支持多达256个电压轨。
ADI公司的数字电源系统管理(PSM)产品可帮助您在原型制作、部署和现场操作过程中简化并加快电源系统表征、优化和数据挖掘。我们的PSM产品通过PMBus/SMBus/I²C数字接口进行配置和监控。我们的工程级开发环境LTpowerPlay®,对电源电压、电流、功率和能耗、时序、余量微调和黑盒故障日志数据进行控制和监控。这款具有图形用户界面(GUI)的先进开发软件经验证可支持多达256个电压轨。

子分类

archive icon
ADI集成PMBus I2C串行接口的μModule®(微型模块)稳压器,也称为PSM(电源系统管理),使系统设计人员和远程操作人员能够通过数字总线来命令和监控系统的功率状况和功耗。 同时能够通过数字方式改变电源参数,无需像过去那样修改物理硬件、电路和/或系统物料清单,从而缩短了产品上市时间和停机时间。我们的μModule稳压器在原型制作、部署和现场操作过程中简化了系统特性、优化和数据挖掘。 该产品系列采用数字I2C/SMBus接口、LTpowerPlay®软件和内部EEPROM,提供多个自定义选项。
Arrow image
ADI集成PMBus I2C串行接口的μModule®(微型模块)稳压器,也称为PSM(电源系统管理),使系统设计人员和远程操作人员能够通过数字总线来命令和监控系统的功率状况和功耗。 同时能够通过数字方式改变电源参数,无需像过去那样修改物理硬件、电路和/或系统物料清单,从而缩短了产品上市时间和停机时间。我们的μModule稳压器在原型制作、部署和现场操作过程中简化了系统特性、优化和数据挖掘。 该产品系列采用数字I2C/SMBus接口、LTpowerPlay®软件和内部EEPROM,提供多个自定义选项。
archive icon
具有数字电源系统管理(PSM)功能的ADI公司升压稳压器提供有关电源系统的准确信息,并可轻松地自动控制和监控多种不同电压。它们通过板载EEPROM参数提供高精度编程和遥测,这些参数包括电压和电流、时序、工作频率、裕量、故障和温度。我们的器件由LTpowerPlay®提供支持,这是一款功能强大、基于Windows的直观开发软件工具,用于配置和查询PSM器件。部署后,PSM器件与现有的嵌入式系统和架构无缝集成。
archive icon
具有数字电源系统管理(PSM)功能的ADI降压稳压器提供有关电源系统的准确信息,并可轻松地自动控制和监控多个不同电压。它们通过板载EEPROM参数提供高精度编程和遥测,这些参数包括电压和电流、时序、工作频率、裕量、故障和温度。我们的器件由LTpowerPlay®提供支持,这是一款功能强大、基于Windows的直观开发软件工具,用于配置和查询PSM器件。部署后,PSM器件与现有的嵌入式系统和架构无缝集成。
archive icon
ADI公司电源系统管理器使您在增加新功能的同时保留现有模拟电源系统:输出调整(±0.25%精度)、余量微调、时序、非易失性故障记录和数字监控数据(有关电压、电流、功耗、能量、温度和故障数据)。我们的产品系列覆盖多个通道产品(2至16种电源),可轻松管理网络路由器和交换机、服务器、企业数据存储系统和自动化测试设备中的大型POL电源系统。 该产品系列采用数字I2C/SMBus接口、LTpowerPlay®软件和内部EEPROM,提供多个自定义选项。

Power System Management

Power System Management (PSM) devices add digital PMBus/SMBus/I2C-interface based control, telemetry and black-box fault recording to analog DC/DC power converters, providing high level capabilities to your power system.
campaign-image
campaign-image

Power System Management

Power System Management (PSM) devices add digital PMBus/SMBus/I2C-interface based control, telemetry and black-box fault recording to analog DC/DC power converters, providing high level capabilities to your power system.