MAX306
量产高精度、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 10
概述
- 确保通道间导通电阻匹配,< 5Ω(最大值)
- 低导通电阻,< 100Ω(最大值)
- 在指定信号范围内确保平坦导通电阻,7Ω(最大值)
- 确保电荷注入(< 10pC)
- +85°C时INO(OFF)漏电流< 2.5nA
- +85°C时ICOM(OFF)漏电流< 20nA
- ESD保护> 2000V
- 行业标准DG406/DG407/DG506A/DG507A的直接升级产品
- 单电源供电(+5V至+30V)
- 双极性电源供电(±4.5V至±20V)
- 低功耗:< 1.25mW
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX306/MAX307精密、单片、CMOS模拟多路复用器具有低导通电阻(小于100Ω),通道间匹配电阻在5Ω以内,并在指定模拟信号范围内保持平坦(最大7Ω)。其在整个温度范围内具有较低漏电流(+85°C时INO(OFF)小于2.5nA)和快速开关速度(tTRANS不到250ns)。MAX306为单端1:16器件,MAX307为差分2:8器件。
MAX306/MAX307采用Maxim改进的44V硅栅工艺制造。改进的设计实现了超低的电荷注入(低于10pC),并确保提供大于2000V的静电放电(ESD)保护。
这些多路复用器采用+5V至+30V单电源或±4.5V至±20V双极性电源供电,同时保持TTL/CMOS逻辑输入兼容和快速切换。CMOS输入有助于降低输入负载。这些改进的器件是行业标准DG406、DG407、DG506A和DG507A的直接升级产品。
应用
- 音频信号路由
- 电池供电系统
- 通信系统
- 制导控制系统
- 平视显示器
- 军用无线电
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX306CPI+ | PDIP | ||
| MAX306CWI+ | SOIC_W | ||
| MAX306CWI+T | SOIC_W | ||
| MAX306EPI+ | PDIP | ||
| MAX306EQI+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX306EQI+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX306EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX306EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX306EWI+ | SOIC_W | ||
| MAX306EWI+T | SOIC_W |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX306CPI+ | 量产 | |
| MAX306CWI+ | 量产 | |
| MAX306CWI+T | 量产 | |
| MAX306EPI+ | 量产 | |
| MAX306EQI+ | 量产 | |
| MAX306EQI+T | 量产 | |
| MAX306EUI+ | 量产 | |
| MAX306EUI+T | 量产 | |
| MAX306EWI+ | 量产 | |
| MAX306EWI+T | 量产 | |
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX306CPI+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX306CWI+T | 量产 | |
| MAX306EWI+T | 量产 | |
|
7月 12, 2018 - 1752A ASSEMBLY |
||
| MAX306EPI+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX306EQI+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX306EUI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX306的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论