MAX1677

量产

紧凑的、高效率、双输出、升压型和LCD偏置DC-DC转换器

逻辑电路与LCD电源方案,仅消耗35µA的电源电流,外部元件数最少

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需外部FET
  • 主输出
    • 高达350mA(逻辑电源)
    • 固定3.3V或可调(2.5V至5.5V)
    • 提供同步整流以实现高效率(高达95%)
    • 300kHz(可同步范围:200kHz至400kHz)
    • 固定频率PWM操作
  • 副边输出
    • 高达+28V或-28V(LCD偏置电源)
    • 可编程限流
  • 输入电压范围:0.7V至5.5V
  • 静态电流:20µA
  • 关断电流:1µA
  • 低电池电量比较器
  • 小型16引脚QSOP封装
MAX1677
紧凑的、高效率、双输出、升压型和LCD偏置DC-DC转换器
MAX1677:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1677的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览