MAX15022

量产

双路、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供双LDO控制器

4MHz、双通道同步整流调节器,能够提供4A/2A电流,采用小尺寸5mm x 5mm封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V至5.5V电压输入范围
  • 双通道同步降压调节器
  • 内部开关实现4A和2A输出电流
  • 180°错相工作
  • 输出电压可调范围为0.6V至VAVIN
  • 双LDO控制器
  • 无损耗逐周期电流检测
  • 外部补偿提供最大灵活性
  • 数字软启动和软停止实现跟踪
  • 排序过程中,数字软启动可进入预偏置负载
  • 排序或同步/比例跟踪
  • 500kHz至4MHz可编程开关频率
  • 热关断和“打嗝式”短路保护
  • 30µA关断电流
  • 100%最大占空比
  • 节省空间(5mm x 5mm)的28引脚TQFN封装
MAX15022
双路、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供双LDO控制器
MAX15022:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX15021 量产 双通道、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供跟踪/排序功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX15022EVKIT

MAX15022评估板

特性和优点

  • 4.5V至5.5V输入电压范围
  • 转换器输出
    • 3.3V/4A
    • 1.5V/2A
  • 2MHz开关频率
  • LDO输出
    • 2.5V (输出电流高达500mA)
    • 1.2V (输出电流高达500mA)
  • 所有输出具有独立的使能控制
  • 可配置输出端的上电顺序
  • 可配置转换器(VOUT1,VOUT2)的上电跟踪
  • 热关断和打嗝式短路保护
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15022评估板(EV kit)用于演示MAX15022 IC的功能,该评估板集成了两个高性能PWM降压型开关转换器和两个低压差(LDO)控制器。每个控制器和稳压器具有独立的使能控制,可实现上电排序。评估板采用4.5V至5.5V单电源供电。

同步降压转换器提供3.3V/4A和1.5V/2A输出,可以配置为上电排序或跟踪模式。转换器的开关频率设定为2MHz,工作在180°错相模式,可减小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。LDO提供2.5V和1.2V输出,每个LDO电流高达500mA。每个LDO控制器可由输入电源或稳压器的其中一路输出供电。

应用

  • 汽车多媒体设备
  • 多电压供电
  • 网络/电信
  • 以太网供电(PoE) IP电话
  • RFID读卡器

MAX15022EVKIT
MAX15022评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览