LTM4658
推荐用于新设计低VIN、高效率、10 A降压型DC/DC μModule稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 微型表面贴装、4mm × 4mm × 4.32mm LGA 封装和4mm×4mm x 4.62mm BGA封装
- Silent Switcher®2 架构
- 超低 EMI 噪声
- 输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.5V 至 VIN
- 10A 直流输出电流
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 与多个 LTM4658 多相并联均流
- 输出软启动与电压跟踪
- 外部频率同步
- 可选脉冲跳跃模式
- 电源正常指示器
- 裸片温度监控输出
- 过压、过流和过热保护
LTM4658是一款完整的10A降压型开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型4mm × 4mm × 4.32mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持组件。在2.25V至5.5V的输入电压范围内工作时,LTM4658支持通过外部电阻设置的0.5V至VIN输出电压范围。其高效率设计可提供10A连续输出电流。只需要陶瓷输入和输出电容。
LTM4658采用Silent Switcher 2架构,配有内部热回路旁置电容,可以在高开关频率下实现低EMI和高效率。
LTM4658还支持频率同步、多相操作、可选脉冲跳跃模式操作、用于电源轨时序控制的输出电压跟踪。其高开关频率和电流模式架构可在不牺牲稳定性的情况下对输入电压变化和负载变化作出快速响应。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。LTM4658是符合RoHS标准的无铅产品。
应用
- 电信、数据通信、网络系统
- 光学模块
- 工业设备
- 负载点调整
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4658EV#PBF | 25-Lead (4mm × 4mm × 4.32mm) | ||
| LTM4658EY#PBF | 25-Lead (4mm × 4mm × 4.32mm) | ||
| LTM4658IV#PBF | 25-Lead (4mm × 4mm × 4.32mm) | ||
| LTM4658IY#PBF | 25-Lead (4mm × 4mm × 4.32mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4658
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4658
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4658的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论