LTM4611

推荐用于新设计

超低 VIN、15A DC/DC µModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的开关模式电源
  • 输入电压范围:15V 至 5.5V
  • 15A DC 输出
  • 输出电压范围:0.8V 至 5V
  • ±1.5% 总 DC 输出误差
  • 用于实现精准稳压的差分远端采样
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 过流折返保护
  • 并联多个 LTM®4611 可实现均流
  • 频率同步
  • 可选择的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 效率高达 94%
  • 输出过压保护
  • 小外形 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装

LTM4611
超低 VIN、15A DC/DC µModule 稳压器
1.5VIN to 5.5VIN, 15A Step-Down DC/DC µModule® Regulator Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4611
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1588A

LTM4611EV Demo Board | 1.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.8V to 5V @ 15A, DC/DC µModule Regulator

产品详情

Demonstration circuit DC1588A features the LTM4611EV, a low input voltage 15A step-down power module. The operating input voltage range is 1.5V to 5.5V with an output voltage range from 0.8V to 5V. DC1588A can support a load current up to 15A, while derating may be necessary for different VIN, VOUT and thermal conditions. The LTM4611EV can operate in pulse-skipping mode or Burst Mode® operation for high efficiency under a light load. The DC1588A has a default programmable switching frequency of 500kHz and may be synchronized to an external clock from 360kHz up to 710kHz.

DC1588A
LTM4611EV Demo Board | 1.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.8V to 5V @ 15A, DC/DC µModule Regulator
DC1588A Demo Board DC1588A Demo Board DC1587A Demo Board DC1588A Demo Board DC1588A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4611的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览