LTM4602

量产

6A 高效率 DC/DC μModule

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
  • 6A DC、8A 峰值输出电流
  • 输出电压范围:0.6V 至 5V
  • 1.5% 输出电压调节
  • 超快速瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 引脚与 LTM4600 兼容
  • 效率高达 92%
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 可选的短路停机定时器
  • 如需在高达 28VIN 的条件下运作,请查阅 LTM4602HV 的相关资料
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装

 

LTM4602
6A 高效率 DC/DC μModule
6A μModuleTM Power Supply with 4.5V to 20V Input Efficiency vs Load Current  with 12VIN (FCB = 0) Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4602
  • LTM4602HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1084A-A

LTM4602EV 演示板 | 降压型 μModule® 稳压器,5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V (在 6A)

产品详情

演示电路 DC1084A-A 采用了 LTM4602,后者是一款高效率、高密度降压型 μModule® 稳压器。输入电压范围为 5V 至 20V。输出电压可通过跳线设置在 0.6V 至 5V 的范围内;请参阅 LTM4602 数据手册中的降压比曲线。额定负载电流为 6A,但是对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必需进行降额处理。

DC1084A-A
LTM4602EV 演示板 | 降压型 μModule® 稳压器,5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V (在 6A)
DC1084A-A Demo Board DC1084A-A Demo Board DC1084A-A Demo Board DC1084A-A Demo Board DC1084A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览