eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC6228

最后购买期限

具有关断功能的 0.88nV/√Hz730MHz、500V/µs、低失真轨到轨输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低电压噪声:0.88nV/√Hz
  • 高速时低失真:
    • HD2/HD3 < −100dBc(Av = +1,4VP-P,2MHz,RL = 1kΩ)
  • 高压摆率:500V/μs
  • GBW = 890MHz
  • –3dB 频率 (AV = +1):730MHz
  • 输入失调电压:不同温度下的最大值为 250μV
  • 失调漂移:0.4μV/°C
  • 输入共模范围包括负电源轨
  • 轨到轨输出摆幅
  • 电源电流:每通道 16mA(典型值)
  • 关断电源电流 = 500µA
  • 工作电源范围:2.8V 至 11.75V
  • 大输出电流:80mA(最小值)
  • 极高开环增益:5.6V/μV (135dB),RL = 1kΩ
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23 和 DC-6 封装,双通道版本采用 DD10 和 MS8 封装
LTC6228

具有关断功能的 0.88nV/√Hz730MHz、500V/µs、低失真轨到轨输出运算放大器

LTC6228-6229 Application Circuit LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Pin Configuration LTC6228-6229 Performance Graph
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
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6228

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC6226S8
EVAL-LTC6228IS8

评估具有关断功能的LTC6226和LTC6228低失真、轨到轨输出运算放大器

特性和优点

  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供边缘安装型 SMA 连接器
  • 可轻松连接到测试设备和其他电路
  • 符合 RoHS 标准

产品详情

EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8用于评估8引脚、单通道、小外形集成电路(SOIC_N)、150 mil运算放大器LTC6226和LTC6228。EVAL-LTC6226S8和EVAL-LTC6228IS8均为采用后置低通滤波器缓冲器配置的预填充板。利用该配置,可以将LTC6226和LTC6228用作高速模数转换器(ADC)驱动器。EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8支持运算放大器的其他典型配置,并支持LTC6226和LTC6228的典型应用,包括有源滤波器。SHDN_N引脚可以并联至VCC引脚或VEE引脚,或外部电压驱动器。

4层EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8可在输入和输出端使用边缘安装、超小A型(SMA)连接器,以便高效连接到测试设备和其他电路。此外,EVALLTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8为信号引脚和接地提供了足够的测试点。

电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。组件放置和电源旁路经过优化设计,可以较大程度地提高电路的灵活性和性能。EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8接受C0402或C0603表面贴装技术(SMT)组件和适用于C8和C9的C1206旁路电容。

这些组件都放置在EVALLTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8的主面,辅面没有放置任何组件。除了板载器件外,EVAL-LTC6226S8和EVALLTC6228IS8评估板完全相同。

有关LTC6226和LTC6228的完整详情,请参见LTC6226和LTC6228数据手册,使用EVALLTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8时必须同时参阅该用户指南与数据手册。

EVAL-LTC6226S8
EVAL-LTC6228IS8
评估具有关断功能的LTC6226和LTC6228低失真、轨到轨输出运算放大器
eval-ltc6228is8

最新评论

近期浏览