LTC4442

量产

高速同步 N 沟道 MOSFET 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VCC 范围:6V 至 9.5V
  • 38V 最大输入电源电压
  • 自适应贯通保护
  • 2.4A 峰值上拉电流
  • 5A 峰值下拉电流
  • 8ns TG 下降时间驱动 3000pF 负载
  • 12ns TG 上升时间驱动 3000pF 负载
  • 采用分离电源以匹配 PWM 控制器
  • 驱动双 N 沟道 MOSFET
  • 具欠压闭锁功能
  • 耐热增强型 MSOP 封装
LTC4442
高速同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
Synchronous Buck Converter Driver LTC4442 Driving 3000pF Capacitive Loads Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4442
  • LTC4442-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览