LTC4211

推荐用于新设计

具多功能电流控制的热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 电源电压控制范围:2.5V 至 16.5V
  • 具浪涌电流限制功能的可编程软起动,无需外部栅极电容器
  • 由于无需外部栅极电容器,因而实现了较快的关断时间
  • 双级过流故障保护
  • 用于过流保护的可编程响应时间 (MS 封装)
  • 可编程过压保护 (MS 封装)
  • 自动重试或闭锁模式操作 (MS 封装)
  • 用于外部 N 沟道 FET 的高端驱动器
  • 用户可编程电源电压上电速率
  • FB 引脚负责监视 VOUT 并发出 RESET 信号
  • 干扰滤波器可针对杂散 RESET 信号提供保护

LTC®4211 是一款热插拔控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。一个内部高端开关驱动器用于控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以获得 2.5V 至 16.5V 的电压电源范围。LTC4211 在启动期间 (其具有一个可编程持续时间) 提供了软起动和浪涌电流限制功能。

两个片内电流限制比较器负责提供双级过流电路断路器保护作用。慢速比较器在 VCC – 50mV 跳变,并在 20μs (或由一个外部滤波电容器设置的时间,仅限 MS 封装) 内启动。快速比较器则在 VCC – 150mV 跳变,且通常可在 300ns 的时间内做出响应。

FB 引脚用于监视输出电源电压,并向 RESET 输出引脚发出指示信号。ON 引脚信号负责接通和关断芯片,而且还可用于提供复位功能。MS 封装的器件具有 FAULT 和 FILTER 引脚,以采用一个外部齐纳二极管箝位提供额外的功能,例如:故障指示、自动重试或锁断模式、可编程电流限制响应时间和可编程过压保护。


Applications

  • 电子电路断路器
  • 带电电路板的插拔 (在背板或可拆卸式板卡上)
  • 工业高端开关 / 电路断路器

LTC4211
具多功能电流控制的热插拔控制器
Single Channel 5V Hot Swap Controller Power-Up Sequence Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4211
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC536A-B

LTC4211 Hot Swap Controller (20A version)

产品详情

DC536A-B: Demo Board for the LTC4211 Hot Swap Controller with Multifunction Current Control.

eval board
DC536B-A

LTC4211CMS Demo Board | 7A Electronic Circuit Breaker and Hot Swap Controller

产品详情

Demonstration circuit 536B is a hot swap controller with multifunction current control featuring the LTC4211. The DC536B-A is configured to operate with up to 7A load and DC536B-B up to 20A load.

DC536A-B
LTC4211 Hot Swap Controller (20A version)
DC536A-A - Schematic
DC536B-A
LTC4211CMS Demo Board | 7A Electronic Circuit Breaker and Hot Swap Controller
DC536B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览