LTC4091
推荐用于新设计36V 电池充电器和电源备份管理器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 主电源和锂离子电池之间的无缝切换
- 具自适应输出控制功能的 2A 输出高电压降压型稳压器
- 75mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器可在未接入主电源时提供低损耗电源通路 (PowerPath™)
- 宽输入电压范围:6V 至 36V (绝对最大值为 60V)
- 4.45V 最大输出电压
- 全功能锂离子电池充电器
- 引脚可选的 4.1V 和 4.2V 充电电压选项
- 耐热性能增强的外形扁平 (仅高 0.75mm) 6mm x 3mm 22 引脚 DFN 封装
LTC®4091 是一款 36V 锂离子电池充电器和电源备份管理器。集成的降压型开关稳压器可在给负载供电的同时采用一个主电源为电池充电。如果失去了主电源,则负载无缝地切换至备份锂离子 / 锂聚合物电池。为了保护敏感的下游负载,最大输出电压为 4.45V。
LTC4091 提供了一个可跟踪电池电压的自适应输出,用于实现高效率充电。充电电流是可设置的,而且,一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。另外,该器件还具有一个充电终止定时器和一个用于在充电过程中监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。
在备份供电期间,一个 75mΩ 内部理想二极管把电池连接至负载。一个可选的外部理想二极管 FET 驱动器可用于进一步减小电压降。可以选择 4.1V 或 4.2V 电池充电电压。
Applications
- 车辆和资产跟踪
- 汽车 GPS 数据记录器
- 汽车远程信息处理系统
- 电池备份系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4091EDJC#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4091EDJC#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4091IDJC#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4091IDJC#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4091EDJC#PBF | 量产 | |
| LTC4091EDJC#TRPBF | 量产 | |
| LTC4091IDJC#PBF | 量产 | |
| LTC4091IDJC#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册