LTC3897
推荐用于新设计具输入 / 输出保护功能的多相同步升压型控制器
- 产品模型
- 12
概述
- 输入电源范围:4.5V 至 65V (高达 75V 浪涌)
- 反向输入保护至 -40V
- 用于升压型转换器的浪涌电流控制、过流保护和输出断接
- 具可调箝位电压的输入电压浪涌保护
- 内置理想二极管控制器
- 低静态电流:55μA
- 两相操作减低了所需的输入和输出电容以及噪声
- 输出电压高达 60V
- 用于逻辑电平或标准门限 FET 的可调栅极驱动电平 5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 无需外部自举二极管
LTC3897是一款集成浪涌抑制器和理想二极管控制器的同步升压DC/DC控制器。
该升压控制器可异相驱动两个N通道功率MOSFET级以降低输入和输出电容要求,从而允许使用比单相等效产品更小的电感。同步整流可降低功率损耗并减少散热需求。
该浪涌抑制器可控制外部N通道MOSFET的栅极以免受高压输入瞬变的影响,并为升压转换器提供浪涌电流控制、过流保护和输出断开功能。集成理想二极管控制器可驱动另一个N通道MOSFET来取代肖特基二极管,实现反向输入保护和电压保持或峰值检测。该器件控制MOSFET上的正向压降,并将反向电流降至低点。
LTC3897采用散热增强型38引脚无铅QFN或38引脚TSSOP封装。
应用- 工业
- 汽车
- 军事 / 航空电子
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
| LTC3897EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3897EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3897EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3897EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3897HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3897HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3897HUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3897HUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3897IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3897IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3897IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3897IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3897EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3897EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897IFE#TRPBF | 量产 | |
|
9月 11, 2019 - 19_0190 LTC3897 Datasheet Electrical Specification Change |
||
| LTC3897EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897EUHF#PBF | 量产 | |
| LTC3897EUHF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897HUHF#PBF | 量产 | |
| LTC3897HUHF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3897IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3897IUHF#PBF | 量产 | |
| LTC3897IUHF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3897
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3897
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3897的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论