LTC3896
推荐用于新设计150V、低 IQ、同步负输出 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 6
概述
- 宽 VIN + |VOUT–| 范围:4V 至 140V (150V 绝对最大值)
- 宽输出电压范围:–60V 至 –0.8V
- 参考于接地的控制 / 接口引脚
- 可调的栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 集成型自举二极管
- 低工作 IQ:40μA (停机模式 = 10μA)
- 可选的栅极驱动 UVLO 门限
- 用于 DRVCC 的内置 LDO 或外部 NMOS LDO
- EXTVCC LDO 采用输出给驱动器供电
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可调的突发箝位和电流限制
- 电源良好输出电压监视器
- 可编程输入过压闭锁
- 38 引脚 TSSOP 高电压封装
LTC®3896 是一款高性能负输出 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件把一个宽变化范围正输入电压源转换为一个可低于地电位达 60V 的稳定负输出。输入能够采用一个低至 4V 和高达 140V – |VOUT–| 的电压工作。
LTC3896 包含真正参考于地的 RUN、PLLIN 和 PGOOD 引脚,因而免除了增设外部分立式电平移位组件来与 LTC3896 接口的需要。
一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。低的 40μA 无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行时间。OPTI-LOOP® 补偿允许在一个宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3896 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。软起动 (SS) 引脚在启动期间使输出电压斜坡上升。
Applications
- 汽车和工业电源系统
- 电信电源
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
新闻 1
产品选型卡 2
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3896EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3896EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3896HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3896HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3896IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3896IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3896EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3896HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3896IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896IFE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3896EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3896IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3896EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3896HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3896IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3896HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3896HFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3896
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3896
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。