LTC3869
推荐用于新设计双通道、两相、同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 10
概述
- 双通道、180° 定相控制器降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
- 准确的多相电流匹配
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- ±0.75% 0.6V 输出电压准确度
- 可锁相固定频率:250kHz 至 780kHz
- 高效率:达 95%
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 38V (最大值为 40V)
- 宽 VOUT 范围:工作时为 0.6V 至 12.5V
- 可调软起动电流斜坡上升或跟踪
- 折返输出电流限制
- 输出过压保护
- 电源良好输出电压监视器
- 5V 低压差稳压器
- 小外形 28 引脚 QFN 封装和窄体 SSOP 封装
LTC®3869 是一款高性能、双通道、同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 780kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损失以及由输入电容器的 ESR 所引起的噪声。
OPTI-LOOP® 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。其 4V 至 38V 的宽输入电源范围可涵盖大多数电池化学组成。每个控制器的独立 TK/SS 引脚在启动操作期间使输出电压斜坡上升。在短路情况下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并且允许将 IC 同步至一个外部时钟。
LTC3869 采用扁平4mm x 4mm 和 4mm x 5mm QFN 封装。LTC3869-2 采用 SSOP-28 封装。LTC3869 的引脚与 LTC3850 相兼容。
应用
- 服务器系统
- 电信系统
- 工业和医疗仪器
- 高功率电池供电型设备
- DC 功率分配系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
新闻 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3869EUF#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869EUF#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869IGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3869IGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3869IUF#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869IUF#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3869IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3869EUF#PBF | 量产 | |
| LTC3869EUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869EUFD#PBF | 量产 | |
| LTC3869EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869IUF#PBF | 量产 | |
| LTC3869IUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869IUFD#PBF | 量产 | |
| LTC3869IUFD#TRPBF | 量产 | |
|
12月 28, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3869EUF#PBF | 量产 | |
| LTC3869EUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869EUFD#PBF | 量产 | |
| LTC3869EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869IGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC3869IGN-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869IUF#PBF | 量产 | |
| LTC3869IUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3869IUFD#PBF | 量产 | |
| LTC3869IUFD#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3869IGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC3869IGN-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC3869-2 Demo Circuit - High Efficiency Dual 3.3V/2.5V Buck Converter using Inductor DCR Current Sensing (4.5-26V to 3.3V & 2.5V @ 5A)
- LTC3869 Demo Circuit - High Efficiency Dual 1.5V/1.2V Buck Converter using Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5V & 1.2V @ 15A)
- LTC3869-2 Demo Circuit - High Efficiency Dual 3.3V/2.5V Buck Converter using Rsense Current Sensing (4.5-26V to 3.3V & 2.5V @ 5A)
- LTC3869 Demo Circuit - High Efficiency Dual 1.5V/1.2V Buck Converter using Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V & 1.2V @ 15A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3869
- LTC3869-2
LTpowerCAD 4
- LTC3869 Project - Dual, Synchronous Step-Down DC/DC Controllers with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1V @ 15A & 1.5V @ 15A)
- LTC3869-2 Project - Dual, Synchronous Step-Down DC/DC Controllers with Inductor DCR Current Sensing (4.5-26V to 3.3V @ 5A & 2.5V @ 5A)
- LTC3869-2 Project - High Efficiency Dual Buck Converter using Rsense Current Sensing (4.5-26V to 3.3V & 2.5V @ 5A)
- LTC3869 Project - High Efficiency Dual 1.5V/1.2V Buck Converter using Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V & 1.2V @ 15A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3869
- LTC3869-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3869的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论