LTC3856
推荐用于新设计具差分放大器的两相、同步、降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 多相 (PolyPhase®) 控制器降低了输入和输出电容及电源所导致的噪声
- 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 38V
- ±0.75%、0.6V 基准电压准确度
- 高效率:达 95%
- 旨在实现较高轻负载效率的突发模式 (Burst Mode®) 操作或逐级递减 (Stage Shedding™)
- 有源电压定位 (AVP)
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 可编程 DCR 温度补偿
- 可锁相固定频率:250kHz 至 770kHz
- 真正的远端采样差分放大器
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- VOUT 范围:0.6V 至 5V (未采用差分放大器)
- VOUT 范围:0.6V 至 3.3V (采用差分放大器)
- 可调软起动或 VOUT 跟踪功能
- 可堆叠以执行多达 12 相操作
- 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装和 38 引脚 TSSOP 封装
LTC®3856 是一款单路输出、双通道、多相、同步降压型 DC/DC 控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。该器件内置了一个高速差分放大器,负责执行远端输出电压检测。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损失和电源噪声,并能够实现多达 12 相的操作。
LTC3856 通过检测输出电感器 (DCR) 两端的电压降或使用一个检测电阻器来监视输出电流。DCR 温度补偿在宽广的温度范围内保持了一个准确的电流检测门限。一种恒定频率、电流模式架构可提供一个高达 770kHz 的可锁相频率。
4.5V 至 38V 的宽输入电源范围涵盖了大多数中间总线电压和电池化学组成。该器件可支持突发模式操作、连续或逐级递减模式。由两个通道所共用的一个 TK/SS 引脚在软启动期间使输出电压斜坡上升。
应用
- 电信和数据通信系统
- 工业和医疗仪器
- DC 功率分配系统
- 计算机系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3856EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3856EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3856IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3856IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3856EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3856EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3856IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3856IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3856EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3856EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3856IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3856IFE#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3856EUH#PBF | 量产 | |
| LTC3856EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC3856IUH#PBF | 量产 | |
| LTC3856IUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3856
LTpowerCAD 2
- LTC3856 Project - 2-Phase Synchronous Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5 @ 50A)
- LTC3856 Project - 2-Phase Synchronous Step-Down Supply with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5 @ 50A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3856
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论