LTC3787

推荐用于新设计

具有直通功能的多相同步升压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2相操作可降低所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
  • 同步工作,以实现更高效率并减少散热
  • 宽VIN范围:4.5V至38V(绝对最大值:40V),启动后工作电压低至2.5V
  • 输出电压可高达60V
  • ±1% 1.200V基准电压
  • RSENSE或电感DCR电流检测
  • 用于同步MOSFET的100%占空比能力
  • 低静态电流:135μA
  • 可锁相频率(75kHz至850kHz)
  • 可编程固定频率(50kHz至900kHz)
  • 电源良好输出电压监控器
  • 低关断电流,IQ < 8μA
  • 内部LDO采用VBIAS或EXTVCC为栅极驱动器供电
  • 散热增强薄型28引脚4mm × 5mm QFN封装以及窄体SSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3787
具有直通功能的多相同步升压控制器
LTC3787 Application Circuit LTC3787 Pin Configuration LTC3787 Pin Configuration LTC3787 Performance Graph
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
保护开关和控制器 2
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2001A

LTC3787EUFD演示板 | LTC3787(x2)并联升压控制器,6V ≤ VIN ≤ 24V,VOUT = 24V(高达30A)

产品详情

演示电路2001A是一款采用两个LTC3787EUFD双相同步升压控制器且并联配置的升压DC/DC转换器,适用于高电流、高功率4相操作。DC2001A的输入电源电压范围为6V至24V。该转换器提供24V的输出电压,具有25A至30A的高效率输出。


 


eval board
DC1411A

LTC3787EUFD演示板 | 5V至24VIN至24VOUT (6A)

产品详情

演示电路DC1411是一款DC/DC升压转换器,内置LTC3787恒频电流模式升压控制器。DC1411A在5V至24V输入电压范围内工作,并提供6A至16A的输出电流。恒定工作频率为350kHz,可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。该演示电路可轻松修改,以产生不同的输出电压。

DC2001A
LTC3787EUFD演示板 | LTC3787(x2)并联升压控制器,6V ≤ VIN ≤ 24V,VOUT = 24V(高达30A)
DC2001A Demo Board DC2001A Demo Board DC2001A Demo Board DC2001A-3 DC2001A Demo Board DC2001A - Schematic
DC1411A
LTC3787EUFD演示板 | 5V至24VIN至24VOUT (6A)
DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3787的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览