LTC3565

量产

1.25A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 95%
  • VIN 范围:2.5V 至 5.5V
  • 高频操作:达 4MHz
  • 可选的低纹波 (典型值为 25mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    IQ = 40μA
  • 可在使用陶瓷电容器时实现稳定
  • 采用纤巧型电容器和电感器
  • 低 RDS(ON) 内部开关:0.15Ω
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 短路保护功能
  • 低压差操作:接近100% 占空比
  • 低停机电流:IQ ≤ 1μA
  • 输出电压范围从 0.6V 至 5V
  • 可同步至外部时钟
  • 支持预偏置输出
  • 小外形 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 或 MSOP 封装

 

LTC3565
1.25A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器
Step-Down 2.5V/1.25A Regulator Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
数模转换器(DAC) 1
LTC2633 量产 具 10ppm/ºC 基准的双通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3565

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3565
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1159A

LTC3565EDD Demo Board | 1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter

产品详情

DC1159A: Demo Board for LTC3565 1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter

DC1159A
LTC3565EDD Demo Board | 1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
DC1159A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3565的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览