LTC3546
量产双通道、同步、3A/1A 或 2A/2A 可配置降压型 DC/DC 稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- VIN 范围:2.25V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.6V 至 5V
- 可编程频率运作:2.25MHz 或可调 (0.75MHz 至 4MHz)
- 低 RDS(ON) 内部开关
- 高效率:达 96%
- 无需肖特基二极管
- 短路保护功能
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作 (30mVP-P),IQ = 160μA
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 低压差操作:100% 占空比
- 用于每个通道的电源良好输出
- 外部或内部的可编程突发电平
- 外部或内部软起动或电源跟踪
- 采用耐热增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LTC®3546 是一款双通道、恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器,适合中等功率应用。 该设计包括一个 2A 和一个 1A 主端输出开关。除了具备 2A/1A 电流输出能力之外,还可以外接一个 1A 从属输出开关至任一个主端输出,以构成 3A/1A 双通道稳压器或 2A/2A 双通道稳压器配置。
电源操作范围为 2.25V 至 5.5V。开关频率可被设定为 2.25MHz,可调范围为 0.75MHz 至 4MHz,或同步至一个外部时钟。每个输出的可调范围从 0.6V 至 5V,并具有接通电源跟踪功能。内部同步低 RDS(ON) 电源开关在未使用外部肖特基二极管的情况下提供了高效率。
用户可选模式 (突发模式操作、脉冲跳跃和强制连续操作) 能够在纹波噪声和功率效率之间进行权衡折衷。突发模式操作可在轻负载条件下实现高效率。脉冲跳跃方式则能够在轻负载时提供低纹波噪声。
该器件能够提供低压差配置,而且两个通道均可在 100% 占空比条件下运作。在停机模式中,该器件的吸收电流 <1μA。
Applications
- PDA / 超移动 PC
- PC 卡
- 无线和 DSL 调制解调器
- 负载点 DC/DC 转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3546EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3546EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3546EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3546EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3546IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3546IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3546IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3546IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3546EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3546EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3546IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3546IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3546EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3546EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3546IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3546IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3546
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3546的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论