LTC3545

量产

三路 800mA 同步降压型稳压器 — 2.25MHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 三个 800mA 输出
  • 高效率:达 95%
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 低纹波 (<20mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作 IQ:58μA
  • 2.25MHz 恒定频率操作或可同步至外部 1MHz 至 3MHz 时钟
  • 电源良好指示器简化了电源排序
  • 0.6V 基准可提供低输出电压
  • 电流模式操作/卓越的瞬态响应
  • 扁平 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

 

LTC®3545/LTC3545-1 是三路、高效率、单片式同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。这些稳压器利用单独的运行引脚独立运作。2.25V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3545/LTC3545-1 非常适合于单节锂离子电池供电型应用。低纹波脉冲跳跃模式或高效率突发模式操作可在外部进行选择。PWM 脉冲跳跃模式操作提供了非常低的输出纹波电压,而突发模式操作则提高了低输出负载条件下的效率。

开关频率在内部设定为 2.25MHz,也可以同步至一个 1MHz 至 3MHz 的外部时钟。电源良好指示器能够容易地在三个稳压器之间提供上电排序。

内部同步开关提升了效率,并免除了外部肖特基二极管。利用 0.6V 反馈基准电压能够对低输出电压提供支持。

LTC3545-1 利用第三个 PGOOD 引脚替代了 SYNC/MODE 功能,并强制执行突发模式操作。

 


Applications

  • 智能手机
  • 无线和 DSL 调制解调器
  • 数码相机
  • 便携式仪器
  • 负载点调节

 

LTC3545
三路 800mA 同步降压型稳压器 — 2.25MHz
High Efficiency Triple Step-Down Converter with Power Sequencing Efficiency and Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 2
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
LTC2911 量产 具电源故障比较器的精准型三通道电源监视器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1193A-B

LTC3545EUD Demo Board | 2.25V to 5.5VIN, 1.2V @ 0.8A, 1.5V @ 0.8A, 1.8V @ 0.8A; PGOOD Pin, Burst Mode Only

产品详情

Demonstration circuit 1193 is a triple output regulator consisting of three constant-frequency step-down converters integrated into LTC3545/-1. DC1193 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with regulators capable of delivering 800mA of load current on each output. The three regulators operate independently with individual RUN pins and enter pulse skipping mode at low loads for reducing output ripple. In shutdown, the DC1193 draws less than 1uA total. The DC1193 is a very efficient circuit with efficiency reading above 90%. The LTC3545 comes in a 16-pin QFN package, which has an exposed pad on the bottomside of the IC for better thermal performance. High operating frequency of 2.25MHz allows exclusive use of the small size, low profile surface mount components. These features plus internal compensation circuits, make the DC1193 demo board an ideal circuit for use in battery-powered, hand-held applications. DC1193A-A is a demoboard for LTC3545 and DC1193A-B is a demoboard for LCT3545-1.

eval board
DC1193A-A

LTC3545EUD演示板 | 2.25V至5.5VIN、1.2V (0.8A)、1.5V (0.8A)、1.8V (0.8A);同步引脚

产品详情

演示电路1193是一款三通道输出稳压器,它由三个集成到LTC3545/-1中的恒频降压转换器组成。DC1193的输入电压范围为2.25V至5.5V,其中稳压器在每个输出上能够提供800mA的负载电流。三个稳压器通过单独的RUN引脚独立运行,并在低负载下进入跳脉冲模式以降低输出纹波。关断时,DC1193的总消耗电流小于1uA。DC1193是非常高效的电路,效率读数高于90%。LTC3545采用16引脚QFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。该器件具有2.25MHz的高工作频率,可以专门使用小尺寸、薄型表贴元件。这些特性以及内部补偿电路使DC1193演示板非常适合电池供电、手持式应用。DC1193A-A为LTC3545的演示板,DC1193A-B为LCT3545-1的演示板。

DC1193A-B
LTC3545EUD Demo Board | 2.25V to 5.5VIN, 1.2V @ 0.8A, 1.5V @ 0.8A, 1.8V @ 0.8A; PGOOD Pin, Burst Mode Only
DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-A - Schematic
DC1193A-A
LTC3545EUD演示板 | 2.25V至5.5VIN、1.2V (0.8A)、1.5V (0.8A)、1.8V (0.8A);同步引脚
DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-B Demo Board DC1193A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览