eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC3119

推荐用于新设计

18V、5A、同步降压-升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.5V 至 18V
  • 在启动之后可在低至 VIN = 250mV 的条件下运行
  • 输出电压范围:0.8V 至 18V
  • 5A 输出电流 (在降压模式中,对于 VIN > 6V)
  • 3A 输出电流 (对于 VIN = 3.6V,VOUT = 5V)
  • 可编程开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 可与一个频率高达 2MHz 的外部时钟实现同步
  • 准确的运行比较器门限
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作,无负载 IQ = 35μA
  • 超低噪声降压-升压 PWM
  • 电流模式控制
  • 最大功率点控制
  • 电源良好指示器
  • 内部软起动
  • 28 引脚 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装
LTC3119
18V、5A、同步降压-升压型 DC/DC 转换器
Wide Input Range 5V Regulator Efiiciency Product Package 1 Product Package 2
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
开关稳压器和控制器 2
LTC3785 量产 10V、高效率、同步、No RSENSE 降压-升压型控制器
LTC3785-1 量产 具电源良好指示功能的 10V、高效率、降压-升压型控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3119

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3119
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2129A

LTC3119演示板 | 同步降压-升压,2.5V ≤ VIN ≤ 18V,VOUT = 5V(高达5A)

产品详情

演示电路2129A内置LTC3119,这是一款18V、5A同步降压/升压DC/DC转换器。DC2129A设计为提供2.5V至18V的输入电压范围,输出电压(VOUT)设置为5V。如果VIN > 5V,输出电流可高达5A。独特的4开关、单电感架构可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下提供低噪声、无缝工作。

DC2129A
LTC3119演示板 | 同步降压-升压,2.5V ≤ VIN ≤ 18V,VOUT = 5V(高达5A)
DC2129A Demo Board DC2129A Demo Board DC2129A Demo Board DC2129A Demo Board DC2129A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3119的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览