LTC3106
推荐用于新设计具 PowerPath 和 1.6μA 静态电流的 300mA 低电压降压-升压型转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 具集成型电源通路 (PowerPath™) 管理器的双输入降压-升压
- 超低启动电压:850mV (起动时未采用备用电源),300mV (起动时采用了一个备用电源)
- 可兼容主电池或可再充电备用电池
- 可采用数字方式来选择的 VOUT 和 VSTORE
- 最大功率点控制
- 超低静态电流:1.6μA
- 可在 VIN 或 VSTORE 高于、低于或等于输出的情况下提供稳定的输出
- 可任选的备用电池涓流充电器
- “货架模式” (Shelf Mode) 提供断开功能以保持电池在货架上的寿命
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 准确的 RUN 引脚门限
- 电源良好输出电压指示器
- 可选的峰值电流限值:90mA / 650mA
- 采用耐热性能增强型 3mm x 4mm 16 引脚 QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC®3106 是一款高度集成的超低电压降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有专为多电源、低功率系统而优化的自动 PowerPath 管理功能。在无负载条件下,LTC3106 仅吸收 1.6μA,并可采用任一输入电源产生高达 5V 的输出电压。
如果主电源不可用,则 LTC3106 将无缝地切换至备用电源。LTC3106 可兼容可再充电电池或主电池,并能够在可使用某种剩余能量时对备用电池进行涓流充电。任选的最大功率点控制功能可确保电源与负载之间的功率传输得到优化。输出电压和备用电压 VSTORE 采用数字方式进行设置,从而减少了所需的外部组件数目。零功率 “货架模式” (Shelf Mode) 可确保当备用电池被置于长时间地连接至 LTC3106 的情况下保持充电状态。
其他特点包括一个准确的接通电压、一个用于 VOUT 的电源良好指示器、一个针对较低功率应用的 100mA 用户可选峰值电流限制设定值、热停机、以及用户可选的备用电源和输出电压。
Applications
- 无线传感器网络
- 家庭或办公大楼自动化
- 能量收集
- 远程传感器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3106EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3106EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3106EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3106EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3106IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3106IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3106IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3106IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3106EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3106EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3106IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3106IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3106
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3106的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论