LTC2642

量产

采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 纤巧型 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
  • 16 位 INL 误差最大值:在整个温度范围内为 ±1LSB
  • 低电源电流:120μA
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 低 0.5nV • sec 干扰脉冲
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 1μs 的快速稳定时间至 16 位
  • 无缓冲电压输出直接驱动 60k 负载
  • 50MHz SPI / QSPI / MICROWIRE 兼容型串行接口
  • 上电复位将 DAC 输出清至零标度 (LTC2641) 或中间标度 (LTC2642)
  • 直接光耦合器接口的施密特触发器 (Schmitt-Trigger) 输入
  • 异步 CLR 引脚
  • 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装 (LTC2641)
  • 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装 (LTC2642)

LTC2642
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
Bipolar 16-Bit DAC LTC2642-16 Integral Nonlinearity Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
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
基准电压源 1
LT1019 量产 精准型基准
接口收发器 2
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
运算放大器 1
LT1678 量产 双通道、低噪声、轨至轨、精准型运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1096B

LTC2642A-16 (LTC2641A-16) 16-bit ±5V Unbuffered VOUT DAC (req DC590B)

产品详情

DC1096B: Demo Board for:

LTC2641-16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN
LTC2641-14 - 14-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2641-16 - 16-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2642-16 - 16-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2642-14 - 14-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2642-16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN


 

DC1096B
LTC2642A-16 (LTC2641A-16) 16-bit ±5V Unbuffered VOUT DAC (req DC590B)
DC1096B Demo Board DC1096B Demo Board DC1096B Demo Board DC1096B Demo Board DC1096B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2642的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览