LTC2632
量产具 10ppm/°C 基准的双通道 12 / 10 / 8 位 SPI VOUT DAC
- 产品模型
- 80
概述
- 集成型精准基准
- 2.5V 全标度 10ppm/°C (LTC2632-L)
- 4.096V 全标度 10ppm/°C (LTC2632-H)
- 最大 INL 误差:±1LSB (LTC2632A-12)
- 低噪声:0.75mVP-P (0.1Hz 至 200kHz)
- 在 –40°C 至 125°C 的汽车温度范围内保证单调特性
- 可选的内部或外部基准
- 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2632-L)
- 低功率操作:0.4mA (在 3V)
- 上电复位至零标度 / 中间标度
- 双缓冲数据锁存器
- 8 引脚 ThinSOT™ 封装
LTC®2632 是一个双通道 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列,具有一个集成、高准确度、低漂移基准,采用 8 引脚 TSOT-23 封装。它内置轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。
LTC2632-L 具有一个2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源。LTC2632-H 具有一个 4.096V 的全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将 DAC 全标度输出设定为外部基准电压。
这些 DAC 通过一个简单的 SPI / MICROWIRE 兼容型三线式串行接口进行通信,该接口在高达 50MHz 的时钟频率下运作。LTC2632 内置了一个上电复位电路。提供了在上电之后于内部基准模式中复位至零标度或复位至中间标度、或于外部基准模式中复位至中间标度的选项。
应用
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 自动测试设备
- 便携式设备
- 汽车
参考资料
视频 1
器件驱动器 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2632ACTS8-HI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-HI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-LI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-LI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-LX12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-LX12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632ACTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-HI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-HI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-LI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-LI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-LX12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-LX12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632AHTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HI10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HI10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HI8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HI8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-HZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LI10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LI10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LI8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LI8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LX10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LX10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LX12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LX12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LX8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LX8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632CTS8-LZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HI10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HI10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HI8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HI8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-HZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LI10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LI10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LI12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LI12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LI8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LI8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LX10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LX10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LX12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LX12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LX8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LX8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2632HTS8-LZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 5, 2019 - 19_0054 LTC2632 A-Grade Data Sheet Specification Change |
||
| LTC2632ACTS8-HI12#TRMPBF | ||
| LTC2632ACTS8-HI12#TRPBF | ||
| LTC2632ACTS8-HZ12#TRMPBF | ||
| LTC2632ACTS8-HZ12#TRPBF | ||
| LTC2632ACTS8-LI12#TRMPBF | ||
| LTC2632ACTS8-LI12#TRPBF | ||
| LTC2632ACTS8-LX12#TRMPBF | ||
| LTC2632ACTS8-LX12#TRPBF | ||
| LTC2632ACTS8-LZ12#TRMPBF | ||
| LTC2632ACTS8-LZ12#TRPBF | ||
| LTC2632AHTS8-HI12#TRMPBF | ||
| LTC2632AHTS8-HI12#TRPBF | ||
| LTC2632AHTS8-HZ12#TRMPBF | ||
| LTC2632AHTS8-HZ12#TRPBF | ||
| LTC2632AHTS8-LI12#TRMPBF | ||
| LTC2632AHTS8-LI12#TRPBF | ||
| LTC2632AHTS8-LX12#TRMPBF | ||
| LTC2632AHTS8-LX12#TRPBF | ||
| LTC2632AHTS8-LZ12#TRMPBF | ||
| LTC2632AHTS8-LZ12#TRPBF | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论