LTC2295

量产

双通道、14 位、10Msps、低功率 3V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成化双通道 14 位 ADC
  • 采样速率:10Msps
  • 单 3V 电源 (2.7V 至 3.4V)
  • 低功率:120mW
  • 74.4dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 110dB 通道隔离度
  • 多路复用或单独的数据总线
  • 灵活的输入:1VP-P至2VP-P范围
  • 575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 引脚兼容型系列
    • 105Msps:LTC2282 (12 位)、LTC2284 (14 位)
    • 80Msps:LTC2294 (12 位)、LTC2299 (14 位)
    • 65Msps:LTC2293 (12 位)、LTC2298 (14 位)
    • 40Msps:LTC2292 (12 位)、LTC2297 (14 位)
    • 25Msps:LTC2291 (12 位)、LTC2296 (14 位)
    • 10Msps:LTC2290 (12 位)、LTC2295 (14 位)
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装

LTC®2295 是一款 14 位 10Msps、低功率、双通道 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2295 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括 74.4dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围 SFDR (对于远远超过奈奎斯特频率的信号)。

DC 规格包括整个温度范围内的 ±1.2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1LSBRMS

单 3V 电源可实现低功率操作。一个单独的输出电源使输出能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。一个任选的多路复用器允许两个通道共用一根数字输出总线。

一个单端 CLK 输入负责控制转换器操作。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。

应用

  • 无线和有线宽带通信
  • 成像系统
  • 频谱分析
  • 便携式仪表
   

LTC2295
双通道、14 位、10Msps、低功率 3V ADC
Typical INL, 2V Range Product Package 1
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
Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 1
LTM9002 过期 14 位、双通道 IF / 基带接收器子系统
RF放大器 1
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC816A-E

LTC2295IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 10Msps, 14-Bit, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC816A-E: Demo Board for the LTC2295 Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC.

eval board
DC851A-E

LTC2295IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 10Msps 14-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)

产品详情

DC851A-E: Demo Board for the LTC2295 Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC.

DC816A-E
LTC2295IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 10Msps, 14-Bit, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)
DC816A-B - Schematic
DC851A-E
LTC2295IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 10Msps 14-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)
DC851A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2295的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览