LTC2240-12

量产

12 位、170Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采样速率:170Msps
  • 65.6dB SNR
  • 80dB SFDR
  • 1.2GHz 满功率带宽 S/H (采样/保持)
  • 单 2.5V 电源
  • 低功耗:445mW
  • LVDS、CMOS 或去复用 CMOS 输出
  • 可选输入范围:±0.5V 或 ±1V
  • 无漏失码
  • 可选的时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 数据就绪输出时钟
  • 引脚兼容系列
    • 250Msps:LTC2242-12 (12 位),LTC2242-10 (10 位)
    • 210Msps:LTC2241-12 (12 位),LTC2241-10 (10 位)
    • 170Msps:LTC2240-12 (12 位),LTC2240-10 (10 位)
    • 185Msps:LTC2220-1 (12 位)
    • 170Msps:LTC2220 (12 位),LTC2230 (10 位)
    • 135Msps:LTC2221 (12 位),LTC2231 (10 位)
  • 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
LTC2240-12
12 位、170Msps ADC
SFDR vs Input Frequency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
LTC6401-20 最后购买期限 140MHz IF 的 1.3GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
模数转换器(ADC) 1
LTC2150-14 量产 14 位、170Msps ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC997B-C

LTC2240CUP-12 | LVDS OUT, VCC = 2.5V, 170Msps, 12-Bit, 10MHz < AIN < 250MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC997B-C: Demo Board for the LTC2240-12 12-Bit, 170Msps ADC.


 


eval board
DC1133A-C

LTC2240CUP-12 | CMOS OUT, VCC = 2.5V, 170Msps, 12-Bit, 10MHz < AIN < 250MHz, Need DC890

产品详情

DC1133A-C: Demo Board for LTC2240-12 12-Bit, 170Msps ADC

DC997B-C
LTC2240CUP-12 | LVDS OUT, VCC = 2.5V, 170Msps, 12-Bit, 10MHz < AIN < 250MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC997B-A - Schematic
DC1133A-C
LTC2240CUP-12 | CMOS OUT, VCC = 2.5V, 170Msps, 12-Bit, 10MHz < AIN < 250MHz, Need DC890
DC1133A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2240-12的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览