LTC2209
量产16 位、160Msps ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 采样速率:160Msps
- 77.3dBFS 噪声层
- 100dB SFDR
- 在 250MHz 时 SFDR > 84dB (1.5VP-P 输入范围)
- PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
- 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 可选的内部高频颤动
- 可选的数据输出随机函数发生器
- LVDS 或 CMOS 输出
- 单 3.3V 电源
- 功耗:1.53W
- 时钟占空比稳定器
- 引脚兼容系列
- 130Msps:LTC2208 (16 位)、LTC2208-14 (14 位)
- 105Msps:LTC2217 (16 位)
- 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
LTC®2209 是一款 160Msps、16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。
LTC2209 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77.3dBFS 噪声层和 100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。70fsRMS 的超低抖动实现了高输入频率的欠采样和卓越的噪声性能。最大 DC 规格包括 ±5.5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
数字输出可以是差分 LVDS 或单端 CMOS。CMOS 输出有两种格式选项:以全数据速率运行的单根总线或以半数据速率运行的多路分工总线。一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围内变化。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分或单端驱动。一个可选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 电信
- 接收机
- 蜂窝基站
- 频谱分析
- 成像系统
- ATE
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
设计笔记 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2209CUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2209CUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2209IUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2209IUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 2 | ||
| LTC6400-20 | 最后购买期限 | 针对 300MHz IF 的 1.8GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器 |
| LTC6417 | 最后购买期限 | 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器 |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| LTM9001-A_-B | 量产 | 16 位 IF / 基带接收器子系统 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6946 | 过期 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2209的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论