LTC2208

量产

16 位、130Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率:130Msps
  • 78dBFS 噪声层
  • 100dB SFDR (无寄生动态范围)
  • 在 250MHz 时的 SFDR > 83dB (1.5VP-P 输入范围)
  • PGA前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
  • 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的内部高频颤动
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • LVDS 或 CMOS 输出
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:1.25W
  • 时钟占空比稳定器
  • 引脚兼容的 14 位器件版本
  • 130Msps:LTC2208 (16 位),LTC2208-14 (14 位)
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装

LTC2208是一款130Msps采样型16位模数转换器,用于对高达700MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理。该ADC的输入范围可以利用PGA前端进行优化。

LTC2208非常适合要求严苛的通信应用,具有78dB本底噪声和100dB无杂散动态范围(SFDR)等交流性能。70fsRMS的超低抖动允许对高输入频率进行欠采样,具有出色的噪声性能。最大DC规格特性包括在整个温度范围内具有±4LSB INL、±1LSB DNL(无失码)。

数字输出可以是差分LVDS或单端CMOS。CMOS输出有两种格式选项:单条总线以全数据速率运行,解复用总线以半数据速率运行。单独的输出电源可提供0.5V至3.3V的CMOS输出摆幅。

ENC+和ENC输入可采用正弦波、PECL、LVDS、TTL或CMOS输入,以差分或单端方式驱动。可选的时钟占空比稳定器可在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。

 

LTC2208-14 14
LTC2208-16 16

应用

  • 电信
  • 接收器
  • 蜂窝基站
  • 频谱分析
  • 成像系统
  • ATE

LTC2208
16 位、130Msps ADC
64k Point FFT, FIN = 15.1MHz,  –1dB, PGA = 0 Product Package 1
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
Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 2
LTC6401-20 最后购买期限 140MHz IF 的 1.3GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
LTC6417 最后购买期限 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器
模数转换器(ADC) 1
LTM9001-A_-B 量产 16 位 IF / 基带接收器子系统
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC996B-A

LTC2208IUP | LVDS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC996B-A: Demo Board for the LTC2208 16-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC996A-P

LTC2208IUP | High IF, LVDS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC996A-P: Demo Board for the LTC2208 16-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC996B-B

LTC2208IUP | LVDS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC996B-B: Demo Board for the LTC2208 16-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC854D-A

LTC2208IUP | CMOS OUT、130Msps、16位ADC,1MHz < AIN < 70MHz(需要DC718)

产品详情

DC854D-A:LTC2208 16位、130Msps ADC演示板。

eval board
DC854D-B

LTC2208IUP | CMOS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC854D-B: Demo Board for the LTC2208 16-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC854C-P

LTC2208IUP | CMOS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC854C-P: Demo Board for the LTC2208 16-Bit, 130Msps ADC.

DC996B-A
LTC2208IUP | LVDS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC996A-P
LTC2208IUP | High IF, LVDS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC996B-B
LTC2208IUP | LVDS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC854D-A
LTC2208IUP | CMOS OUT、130Msps、16位ADC,1MHz < AIN < 70MHz(需要DC718)
DC854D-A Demo Board DC854D-A Demo Board DC854D-A Demo Board DC854D-A Demo Board DC854D-A - Schematic
DC890B
用于PScope评估套件的USB数据采集控制器(最高250Mbps,CMOS/LVDS)
DC890B Demo Board DC890B-2 Demo Board DC890B Demo Board DC890B Demo Board DC890_LVDS_XFMR - Schematic
DC854D-B
LTC2208IUP | CMOS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)
DC854D-A - Schematic
DC854C-P
LTC2208IUP | CMOS OUT, 130Msps, 16-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC718)
DC854C-P - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2208的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览