LTC2204

量产

16 位、40Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率:65Msps/40Msps
  • 79dB SNR 和 100dB SFDR (2.25VP-P 输入范围)
  • 在 140MHz 时 SFDR > 92dB (1.5VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.25VP-P或 1.5VP-P 输入范围)
  • 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 可选的内部抖动
  • 可选的数据输出随机函数发生器
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:610mW/480mW
  • 任选的时钟占空比稳定器
  • 超范围指示器
  • 引脚兼容系列
    • 105Msps:LTC2207 (16 位)、LTC2207-14 (14 位)
    • 80Msps:LTC2206 (16 位)、LTC2206-14 (14 位)
    • 65Msps:LTC2205 (16 位)、LTC2205-14 (14 位)
    • 40Msps:LTC2204 (16 位)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装

 

LTC®2205/LTC2204 是采样 16 位 A/D 转换器,专为对输入频率高达 700MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可利用 PGA 前端对 ADC 的输入范围实施优化。

LTC2205/LTC2204 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 79dB SNR 和 100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。90fsRMS 的超低抖动实现了高输入频率的欠采样和卓越的噪声性能。最大 DC 规格包括 ±4LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。

一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围内变化。

可利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC 输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。

 


Applications

  • 电信
  • 接收机
  • 蜂窝基站
  • 频谱分析
  • 成像系统
  • ATE

LTC2204
16 位、40Msps ADC
LTC2205: 64K Point FFT, fIN = 5.1MHz, –1dBFS, PGA = 0, DITH = 0 Product Package 1
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
Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
LTC6401-8 最后购买期限 用于 DC 至 140MHz 频率范围的 2.2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC919A-D

LTC2204 | CMOS OUT, DC INPUT, 40Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC919A-D: Demo Board for the LTC2204 16-Bit, 40Msps ADC.


 


eval board
DC918C-G

LTC2204 | CMOS OUT, 40Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC918C-G: Demo Board for the LTC2204 16-Bit, 40Msps ADC.


 


DC919A-D
LTC2204 | CMOS OUT, DC INPUT, 40Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC919A-A - Schematic
DC918C-G
LTC2204 | CMOS OUT, 40Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC918C-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览