LTC2202
量产16 位、10Msps ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 采样速率:25Msps/10Msps
- 81.6dB SNR 和 100dB SFDR (2.5V 范围)
- 在 70MHz 的 SFDR 为 90dB (1.667VP-P 输入范围)
- PGA 前端 (2.5VP-P 或 1.667VP-P 输入范围)
- 380MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 可选的内部抖动
- 可选的数据输出随机函数发生器
- 单3.3V电源
- 功耗:220mW/140mW
- 时钟占空比稳定器
- 超范围指示器
- 引脚兼容的器件系列
- 25Msps:LTC2203 (16 位)
- 10Msps:LTC2202 (16 位)
- 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
LTC®2203/LTC2202 是 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围优化。
LTC2203/LTC2202 非常适合于要求苛刻的应用,其 AC 性能包括 81.6dB SNR和 100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。最大 DC 规格包括 ±4LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围。
一个单端 CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 电信
- 接收机
- 蜂窝基站
- 频谱分析
- 成像系统
- ATE
参考资料
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2202CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2202CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2202IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2202IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论