LTC2159

量产

16位、20Msps、低功耗ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 77dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 低功率:43mW
  • 单 1.8V 电源
  • CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 550MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 任选的时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装

LTC®2159是一款采样16位模数转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合要求苛刻的通信应用,具有77dB SNR和90dB无杂散动态范围(SFDR)等AC性能。0.07psRMS的超低抖动允许对IF频率进行欠采样,具有出色的噪声性能。

直流特性包括±2LSB INL(典型值)、±0.5LSB DNL(典型值),并在工作温度范围内无失码。转换噪声为3.2LSBRMS

数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS或双倍数据速率LVDS。单独的输出电源可提供1.2V至1.8V的CMOS输出摆幅。

ENC+和ENC输入可采用正弦波、PECL、LVDS、TTL或CMOS输入以差分或单端方式驱动。可选的时钟占空比稳定器可在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。


应用

  • 通信
  • 蜂窝基站
  • 软件定义无线电
  • 便携式医疗成像
  • 多通道数据采集
  • 无损检测

LTC2159
16位、20Msps、低功耗ADC
Integral Non-Linearity (INL) Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1762A-G

LTC2159: 16-bit 20Msps ADC, LVDS Outputs, 5-140MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

产品详情

DC1762A-G: Demo Board for the LTC2159 16-Bit, 20Msps Low Power ADC.


 


DC1762A-G
LTC2159: 16-bit 20Msps ADC, LVDS Outputs, 5-140MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075
DC1762A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2159的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览