LTC2158-14

不推荐用于新设计

双通道、14 位、310Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 68.8dBFS SNR
  • 88dB SFDR
  • 低功率:724mW (总值)
  • 单 1.8V 电源
  • DDR LVDS 输出
  • 易于驱动的 1.32VP-P 输入范围
  • 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
  • 可任选的时钟占空比稳定器
  • 低功率睡眠和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚与 12 位器件版本相兼容
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装

LTC2158-14
双通道、14 位、310Msps ADC
LTC2158-14 32K Point 2-Tone FFT,  fIN = 71MHz and 69MHz, 310Msps Product Package 1
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
差分放大器 1
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
调制器和解调器 1
LTC5585 量产 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器
模数转换器(ADC) 1
LTM9013 过期 300MHz 宽带接收器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1946A

LTC6430-15 with LTC2158-14 Combo Demoboard | 15dB IF Amplifier with 14-bit 310Msps Dual ADC, requires DC1371

产品详情

演示电路1946A支持LTC6430和LTC2158高速ADC。它专门针对包括LTC6430高速放大器的应用而设计,具有15dB增益。


 


eval board
DC1564A-G

LTC2158-14: 14-bit, 310Msps, 1.8V Dual ADC, DDR LVDS Outputs, 5-140MHz, requires DC1371

产品详情

DC1564A-G: Demo Board for the LTC2158-14 Dual 14-Bit 310Msps ADC.


 


DC1946A
LTC6430-15 with LTC2158-14 Combo Demoboard | 15dB IF Amplifier with 14-bit 310Msps Dual ADC, requires DC1371
DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A - Schematic
DC1564A-G
LTC2158-14: 14-bit, 310Msps, 1.8V Dual ADC, DDR LVDS Outputs, 5-140MHz, requires DC1371
DC1564A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2158-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览