LTC2123
量产具有JESD204B串行输出的双通道、14位、250Msps ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 5Gbps JESD204B 接口
- 70dBFS SNR
- 90dBFS SFDR
- 低功率:864mW (总值)
- 单 1.8V 电源
- 易于驱动的 1.5VP-P 输入范围
- 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
- 可任选的时钟一比二分频
- 可任选的时钟占空比稳定器
- 低功率睡眠和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
LTC®2123是一款双通道、同步采样250Msps、14位模数转换器,具有串行JESD204B输出。该器件专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合要求苛刻的通信应用,具有70dB SNR和90dB无杂散动态范围(SFDR)等AC性能。1.25GHz输入带宽允许ADC进行高频欠采样。
5Gbps JESD204B串行接口可尽量减少所需的数据线数,从而简化PCB设计。
DEVCLK+和DEVCLK–输入可以利用正弦波、PECL或LVDS信号进行差分驱动。可选的时钟二分频电路或时钟占空比稳定器可较宽的时钟占空比范围内保持高性能和高速度。
应用
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 医疗成像
- 高清视频
- 测试与测量仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2123CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2123CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2123IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2123IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 1 | ||
| LTC6409 | 推荐用于新设计 | 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 |
| 低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1 | ||
| LTC6430-15 | 推荐用于新设计 | 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器 |
| 数模转换器(DAC) 1 | ||
| LTC2000 | 量产 | 16 / 14 / 11 位、2.5Gsps DAC |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6946 | 过期 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论