LTC1735
量产高效率同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 14
概述
- 可同步 / 可设置固定频率
- OPTI-LOOP™ 补偿可较大限度减小 COUT
- ±1% 输出电压准确度
- 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:时为 4V 至 36V 工作
- VOUT 范围:0.8V 至 6V
- 内部电流折返
- 输出过压放电保护
- 具失效选项的闭锁短路停机定时器
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 强制连续控制引脚
- 任选的可编程软启动
- 远端输出电压采样
- 电源良好输出 (仅限 LTC1735F)
- 逻辑控制的微功率停机:IQ < 25μA
- 只需少量组件变更即可与 LTC1435 引脚兼容
- 采用 16 引脚窄体 SSOP、SO 封装和 20 引脚 TSSOP 封装 (仅限 LTC1735F)
LTC®1735 是一款同步降压型开关稳压控制器,可采用一种固定频率架构驱动外部 N 沟道功率 MOSFET。突发模式 (Burst Mode®) 操作在低负载电流条件下提供高效率。精准 0.8V 基准与下一代的微处理器兼容。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。
工作频率 (可同步至高达 500kHz) 由一个外部电容器来设定,因而在优化效率时具有更大的灵活性。一个强制连续控制引脚降低了噪声和 RF 干扰,并且当主输出为轻负载时,可通过停用突发模式操作来帮助副端绕组稳压。
保护功能包括内部折返电流限制、输出过压放电保护以及任选的短路停机。软启动由一个能够用于按正确顺序供电的外部电容器提供。工作电流水平可通过一个外部电流检测电阻器由用户设置。宽输入电源范围允许该器件在 4V 至 30V (最大值为 36V) 的电压下工作。
应用- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 蜂窝电话和无线调制解调器
- DC 电源分配系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 5
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1735CF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC1735CF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC1735CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735IF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC1735IF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC1735IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1735IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC1735CF#PBF | 量产 | |
| LTC1735CF#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IF#PBF | 量产 | |
| LTC1735IF#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1735CF#PBF | 量产 | |
| LTC1735CF#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IF#PBF | 量产 | |
| LTC1735IF#TRPBF | 量产 | |
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1735CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735EGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735EGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1735CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735EGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735EGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1735CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735EGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735EGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1735IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1735CS#PBF | 量产 | |
| LTC1735CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IS#PBF | 量产 | |
| LTC1735IS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1735CS#PBF | 量产 | |
| LTC1735CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1735IS#PBF | 量产 | |
| LTC1735IS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1735
- LTC1735-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1735的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论