LTC1264

量产

高速、四通道、通用型滤波器单元式部件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速,高达 250kHz 的中心频率
  • 4 个相同的滤波器整合在一个 0.3” 宽的封装中
  • 时钟-中心频率比为 20:1
  • 双采样,混叠性能有所改善
  • 采用 ±2.37V 至 ±8V 电源工作
  • 能提供具有可用内部电阻的定制版本
  • 低噪声
  • 低谐波失真
  • 可提供 24 引脚 DIP 和 SO 宽体封装
        
LTC1264
高速、四通道、通用型滤波器单元式部件
Clock-Tunable 8th Order Bandpass Filter, fCENTER = fCLK/20 Gain vs Frequency 100kHz Bandpass, f–3dB Bandwidth = fCENTER/10 Product Package 1
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
振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览