LT8650S
推荐新设计使用具 6.2μA 静态电流的双通道 4A、42V、同步降压型 Silent Switcher 2
- 产品模型
- 16
产品详情
- Silent Switcher®2 架构:
- 任何PCB上的超低EMI
- 可消除PCB布局敏感性
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 可任选的扩展频谱调制
- 每个通道同时支持4A DC
- 任一通道上提供高达6A的电流
- 超低静态电流突发模式®工作:
- 6.2μA( IQ调节电压:12VIN至5VOUT1和3.3VOUT2)
- 输出纹波<10mVP-P
- 强制连续模式
- 可选外部VC引脚:快速瞬态响应和均流(额外50µA IQ/通道)
- 高频高效率
- 94.6%效率(2A),5VOUT(12VIN,2MHz)
- 93.3%效率(4A),5VOUT(12VIN,2MHz)
- 最短快速导通时间:40ns
- 宽输入电压范围:3.0V至42V
- 可调及可同步频率范围:300kHz至3MHz
- 4mm × 6mm 32引脚小型LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8650S 是一款双通道降压型稳压器,它可从两个通道提供高达 4A 的连续电流,和依靠每个通道支持高至 6A 的负载。LT8650S 采用第二代 Silent Switcher 架构,以较大限度地降低 EMI 辐射,同时在高开关频率下提供高效率。这包括集成旁路电容器以优化高频电流环路,并使得能够通过消除布局敏感性容易地实现产品广告中宣称的 EMI 性能。
快速、干净、低过冲开关边缘即使在高开关频率下亦能实现高效率运作,因而造就了小巧的总体解决方案尺寸。具有 40ns 最小导通时间的峰值电流模式控制可在高开关频率条件下实现高降压比。
突发模式操作具有 6.2μA 静态电流,因而可在低输出电流条件下实现高效率,强制连续模式在整个输出负载范围内允许执行固定开关频率操作,而扩展频谱操作则能够进一步降低 EMI 辐射。外部 VC 引脚提供最佳的环路补偿以实现快速瞬态响应。另外,VC 引脚还可用于均流,而 CLKOUT 引脚使能两个 LT8650S 芯片的同步以产生一个 4 相、16A 电源。
应用
- 通用降压
- 汽车和工业电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
视频 6
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
新闻 1
高剂量率辐射报告 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8650SEV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SEV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SEV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SEV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SHV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SHV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SHV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SHV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SHV-CSL#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SHV-CSL#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SIV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SIV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SIV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SIV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SJV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SJV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2023 - 23_0172 Qualification of an Additional Substrate Supplier, SMT Attach Material and Pillar Size Change for LT8650S |
||
LT8650SEV#PBF | 量产 | |
LT8650SEV#TRPBF | 量产 | |
LT8650SEV#WPBF | ||
LT8650SEV#WTRPBF | ||
LT8650SHV#PBF | 量产 | |
LT8650SHV#TRPBF | 量产 | |
LT8650SHV#WPBF | 量产 | |
LT8650SHV#WTRPBF | 量产 | |
LT8650SHV-CSL#PBF | 量产 | |
LT8650SHV-CSL#TRPBF | 量产 | |
LT8650SIV#PBF | 量产 | |
LT8650SIV#TRPBF | 量产 | |
LT8650SIV#WPBF | 量产 | |
LT8650SIV#WTRPBF | ||
LT8650SJV#WPBF | ||
LT8650SJV#WTRPBF | 量产 | |
5月 4, 2020 - 19_0263 LT8650S Component, Substrate Layout and Datasheet Specification Change |
||
LT8650SEV#PBF | 量产 | |
LT8650SEV#WPBF | ||
LT8650SHV#WPBF | 量产 | |
LT8650SIV#PBF | 量产 | |
LT8650SIV#WPBF | 量产 | |
LT8650SJV#WPBF | ||
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8650SEV#PBF | 量产 | |
LT8650SIV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8650S Demo Circuit - 2MHz Step-Down Converter (5.4-42V to 5V & 3.3V @ 4A)
- LT8650S - Step-Down (Buck) Regulators
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8650s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论