LT8608S

推荐用于新设计

具有3μA静态电流的42V、1.5A同步降压稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 2 架构
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI/EMC 发射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 超低静态电流 Burst Mode® 操作:
    • <将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 3μA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效 2MHz 同步操作:
    • >0.75A 时效率为 90%,12VIN 可获得 5VOUT
  • 1.5A 连续输出电流
  • 快速最短开关接通时间:35ns
  • 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
  • 允许使用小型电感器
  • 低压差
  • 峰值电流模式操作
  • 内部补偿
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 12 引脚 LQFN 封装
LT8608S
具有3μA静态电流的42V、1.5A同步降压稳压器
LT8608S-acl LT8608S-pc LT8608S-pg
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8608
  • LT8608S

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8608
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2711A

LT8608S | 42V、1.5A同步降压稳压器

产品详情

演示电路2711A是一款42V、1.5A同步降压稳压器,内置LT8608S。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8608S是一款紧凑的高效率、高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代Silent Switcher®结构,可尽量减少EMI并降低PCB布局敏感性。当输出电压稳定在5V时,LT8608S仅消耗3μA的静态电流。LT8608S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,尽可能减少了外部元件数量并简化了设计。

默认情况下,该演示板上的SYNC引脚接地,以实现低纹波Burst Mode®工作模式。将JP1移动到PULSE SKIPPING位置,可以将运行模式更改为脉冲跳跃模式。一旦JP1处于SPREAD SPECTRUM位置,就会向SYNC引脚施加VCC,以实现低EMI扩频工作模式。若要与外部时钟同步,请将JP1移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。演示手册中的图1显示了该电路的效率。

该演示板已安装EMI滤波器。演示手册的图2和图3显示了演示板(带EMI滤波器)的辐射EMI性能。图2和图3中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。要使用EMI滤波器,应将输入连接到VEMI,而不是VIN。可在EMI滤波器中增加目前板上默认短接的电感L2,以便进一步降低传导辐射。

LT8608S数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2711A演示手册配合阅读。

DC2711A
LT8608S | 42V、1.5A同步降压稳压器
DC2711A Evaluation Board DC2711A Evaluation Board - Top View DC2711A Evaluation Board - Bottom View DC2711A - Proper Measurement Equipment Setup

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8608S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览