LT8392
推荐用于新设计具有扩展频谱的60V同步4开关降压-升压控制器
- 产品模型
- 12
概述
- 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
- 效率高达 98%
- 专有的峰值降压/峰值升压电流模式
- 宽 VIN 范围:3V (需要 EXTVCC ≥ 4.5V) 至60V
- ±输出电压精度为 1.5%:1V ≤ VOUT ≤ 60V
- ±输入或输出电流精度为 4%,并带有监视器
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 集成阴极负载二极管
- 可调并且可同步:150kHz 至 650kHz
- 在关断时,VOUT 从 VIN 断开连接
- 提供带裸焊盘和 28 引脚 QFN 的 28 引脚 TSSOP (4mm × 5mm)
LT8392是一款同步4开关降压-升压DC/DC控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值-降压/峰值-升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的150kHz至650kHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部±15%三角扩频运行方式。LT8392具有3V至60V输入电压范围和1V至60V输出电压能力,并支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,是汽车、工业、电信和电池供电系统中稳压器、电池和超级电容充电器应用的理想选择。
LT8392提供输入或输出电流监控和电源良好指示。故障保护功能可以检测输出短路情况,在此期间LT8392将处于重试、闩锁或保持运行状态。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
非常见问题 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8392EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8392EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8392EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8392EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8392HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8392HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8392HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8392HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8392JFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8392JFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8392JUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8392JUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8392EFE#PBF | 量产 | |
| LT8392EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8392HFE#PBF | 量产 | |
| LT8392HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8392JFE#PBF | 量产 | |
| LT8392JFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8392EFE#PBF | 量产 | |
| LT8392EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8392HFE#PBF | 量产 | |
| LT8392HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8392JFE#PBF | 量产 | |
| LT8392JFE#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT8392HUFD#PBF | 量产 | |
| LT8392HUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8392
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8392
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8392的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论