LT1681

量产

双晶体管同步正激式控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高电压:可在高达 72V 工作
  • 可同步工作频率和输出开关相位适用于多控制器系统
  • 固定频率操作至 350kHz
  • 自适应和可调节型消隐
  • 同步整流器驱动器
  • 局部 1% 电压基准
  • 具迟滞的欠压闭锁保护
  • 输入过压保护
  • 可编程起动禁止
  • 变压器主端饱和保护
  • 光耦合器反馈支持
  • 软启动控制

LT1681
双晶体管同步正激式控制器
36V-72V DC to 5V/7A Synchronous Forward Converter (Half-Brick Footprint) Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1681
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1681的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览