μModule电源技术
μModule® 稳压器技术将电源功能集成到一个紧凑的封装中,从而简化了复杂电源电路的实施、验证和制造。这种系统级封装(SiP)方法不仅简化了设计流程,还通过大幅减少对外部元件的需求,减少了元件数量。
价值和优势
µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装BGA或LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿元件以及电感。µModule电源技术支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。
通过在紧凑的封装中集成电源功能,µModule稳压器产品解决了时间和空间上的限制问题,适用于工业自动化、仪器仪表、航空航天和通信等需要复杂电源技术的市场领域。
简化设计和实现
尺寸紧凑,适合空间受限的应用
大幅减少对外部元件的需求
解决方案高度集成,可缩短设计时间并减少PCB空间问题
只需极少的外部元件即可轻松实现
完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案将DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿元件和电感集成到一个器件中,从而提供可靠、高效且具有低EMI噪声的电源解决方案。
超薄封装适合空间受限的应用
超薄µModule稳压器产品系列的封装高度为1.82mm或1.91mm(LGA)。由于采用这种超薄封装,器件可置于PCB的背面,或与FPGA、GPU、ASIC和处理器等数字器件一起置于散热器下方。这些器件也采用BGA封装(比LGA高0.6mm)。
标准封装可简化设计布局
μModule电源产品提供BGA和LGA封装。封装的焊盘布局统一,便于PCB设计。BGA封装提供SnPb和符合RoHS标准的端子表面。

适用于人工智能系统和数据中心的纵向和横向电源解决方案
应用交互式µModule信息图工具
根据应用对选项进行排序。借助此交互式信息图,可轻松为设计找到合适的µModule。
功能交互式µModule信息图工具
根据元件功能对选项进行排序。借助此交互式信息图,可轻松为设计找到合适的µModule。
封装交互式µModule信息图工具
根据元件封装对选项进行排序。借助此交互式信息图,可轻松为设计找到合适的µModule。
制造和装配资源

解决方案资源
参考设计
培训与支持
文件和下载
Assembly Considerations for µModule® BGA and LGA Packages
3.06 M
PPTX
Application Interactive µModule Infographics Tool
31.34 M
PPTX
Function Interactive µModule Infographics Tool
8.45 M
PPTX
Package Interactive µModule Infographics Tool
19.95 M
μMODULE电源产品——简化电源电路
9.87 M
DN411 - 简单且紧凑的四输出负载点 DC/DC uModule 系统
884.00K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}